Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Discontinued - limited stock available -  Utility Gauges, Dual psi/bar

PGU Series

Utility Gauges For Industrial and OEM Markets
Dual psi/bar Scales | PGU Series

28,30 PGU-25B-100PSI/7BAR

  • Dual Scales in PSI and BAR
  • Economically Priced
  • 3-2-3% Full Scale Accuracy*
  • 1½", 2", 2½", or 3½" Dials (38, 50, 63, or 89 mm Dials)
  • Center Back or Lower Mount Fittings

Beschreibung

Find how a Pressure Gauge works on this link.

OMEGA’s PGU series utility gauges provide economical, reliable service in a wide range of applications including pumps, compressors, and other equipment. Series PGU utility gauges come in ranges of (psi/Bar) 0-30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 200/14, and 300/21 psi with an accuracy of ± 3-2-3% of span. Gauges are available in 38 mm (1½"), 50 mm (2"), 63 mm (2½"), or 89 mm (3½") steel cases with center back or lower mount NPT connections.

SPECIFICATIONS
Ranges (psi/Bar): 30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 200/14, 300/21
Accuracy: ± 3-2-3%
Bourdon Tube: Phosphor bronze
Window: Polycarbonate
Dial: ABS
Pointer: Aluminum
Case: Painted steel
Connection: 1/4 NPTM (1/8 NPTM on 1½" dials)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Utility Gauges, 38 mm (1½") Dial, Back Connection
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGU-15B-30PSI/2BAR
PGU-15B-30PSI/2BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-60PSI/4BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-100PSI/7BAR
€11,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-160PSI/11BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-200PSI/14BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
  
PGU-15B-300PSI/21BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/8 NPT back fitting
Utility Gauges, 50 mm (2") Dial, Back Connection
  
PGU-20B-30PSI/2BAR
€22,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-60PSI/4BAR
€23,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-160PSI/11BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-200PSI/14BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-20B-300PSI/21BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
Utility Gauges, 63 mm (2½") Dial, Lower Connection
  
PGU-25L-30PSI/2BAR
€28,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-60PSI/4BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-100PSI/7BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-160PSI/11BAR
€28,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-200PSI/14BAR
€28,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
  
PGU-25L-300PSI/21BAR
€28,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/4 NPT lower fitting
Utility Gauges, 63 mm (2½") Dial, Back Connection
  
PGU-25B-30PSI/2BAR
€28,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-30 psi outer scale and 0-2 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-60PSI/4BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-60 psi outer scale and 0-4 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-100PSI/7BAR
€28,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-100 psi outer scale and 0-7 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-160PSI/11BAR
€28,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-160 psi outer scale and 0-11 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-200PSI/14BAR
€28,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-200 psi outer scale and 0-14 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
  
PGU-25B-300PSI/21BAR
€28,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-300 psi outer scale and 0-21 bar inner scale, 1/4 NPT back fitting
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: 3 1/2 inch gauges are available with lower mount fittings only.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.