Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Alarm Module

PHA52

Alarm Module | PHA52

Alarm Module

1 year warranty
  • 40 Month Shelf Life
  • Adds Alarm Relay Capability to Common Analog Outputs
  • Ideal for Use with Two Wire Transmitters
  • Independent Setpoint and Dead Band Controls for Each Relay
  • Relays Energize on Increasing or Decreasing Input Value-Switch Selectable
  • NEMA 4X Gasketed Enclosure Provides Watertight Protection

    Loop Powered Isolator
  • Prevents Ground Loops
  • Transformer Isolated
  • Virtually Zero Temperature Drift

Beschreibung

The PHA-52 dual alarm modules provide an ideal way to add alarm capability to a control system loop. The module’s two relays each have setpoint and deadband controls and an LED to indicate on/off relay status. Relay phasing switches individually select each relay to operate in response to increasing or decreasing input signal value. For compatibility with many systems, input levels are user selectable. The PHA-52 accepts 0 to 50 mV, 0 to 100 mV, 0 to 5 Vdc.



For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PHA-52
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual alarm module 0-50/0-100 mV input
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.