Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

pH Benchtop Meter with RS232 Communications

PHB-600R

PHB-600R pH Benchtop Meter with RS232 Communications | PHB-600R

PHB-600R pH Benchtop Meter with RS232 Communications

762,20 PHB-600R

CE
  • Microprocessor-Based Design
  • Simultaneous Display of pH and Temperature
  • °C/°F Switchable
  • Automatic or Manual Temperature Compensation
  • Stores Up to 64 Readings, Downloadable to a PC via the RS232 Interface
Sensoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a pH Meter works on this link.

With its built-in microprocessor, the PHB-600R precisely measures pH and mV in water solutions. This makes it suitable for laboratory, industrial, and manufacturing applications.

SPECIFICATIONS
Accuracy/Range/Resolution:
Measurement Range Resolution Accuracy
pH 0 to 14 0.01 0.01
mV ±2000 1 1
Temp (ºF) 23 to 221 0.1 0.2
Temp (ºC) -5 to -105 0.1 0.1
Temp Compensation: ATC 0 to 100°C (32 to 212°F)
Storage Capacity: 64 readings
Communications: RS232 interface
RS232 Connection: 9-pin sub-D connector
Software: Windows compatible (included)
Power: 110 to 9 Vac adaptor (included)
Dimensions: 200 L x 160 W x 65 mm D (7.8 x 6.3 x 2.6")
Weight: 650 g (1.4 lb)
Operating Environment: 0 to 35°C (32 to 95°F); <85% RH
pH Connection: BNC
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHB-600R
PHB-600R
762,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH/mV/temp benchtop meter
Accessories
  
PHAT-600
€93,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Replacement temperature probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1311
PHE-1311
€95,14
Lieferzeit: 3 Wochen
 
General purpose pH laboratory electrode
Calibration Solutions
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Buffer solution, pH 4, 475 mL bottle
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Buffer solution, pH 7, 475 mL bottle
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Buffer solution, pH 10, 475 mL bottle
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with pH electrode, temperature probe, 2 buffer solutions, electrode holder, communications cable and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.