Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

PRODUCT DISCONTINUED

PHCL-33-DISCONTINUED

pH Simulator Kit | PHCL-33-DISCONTINUED

pH Simulator Kit

  • Quick Check of pH Meter
  • Hi/Lo Impedance Switch

Beschreibung

The PHCL-33 is a versatile instrument that can simulate the millivolt output of a pH electrode in 2 pH increments to test pH meters, recorders and other instruments with a millivolt input level. It can be used to determine which components in a pH measurement system are malfunctioning, and also check the accuracy of manual and automatic temperature compensation networks. To further enhance the PHCL-33’s capabilities, a high/low impedance switch is incorporated to determine if an instrument’s high impedance has been compromised and also allows calibration of lower impedance recorders and meters.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.