Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

pH/Redoxpotential-Messumformer und Regler

PHCN-85

pH/Redoxpotential-Messumformer und Regler | OMEGA | PHCN-85

pH/Redoxpotential-Messumformer und Regler | OMEGA

  • 3,5", 320 — 240 TFT-Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln, virtuelle Analog- oder Digitalanzeige, Multi-Parameter
  • Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung
  • Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
  • Zwei 4 bis 20 mA-Ausgänge
  • 3 Relais
  • RS485 Modbus®-RTU-Protokoll
  • Anwendungen
  • Wasserqualitäts-Management
  • Pharma, Feinchemie, klinische Medizintechnik, Life-Science-Forschung
    Industrieprozesse, Konzentratdosierung, Mischeranwendungen, Beschichtungstechnik, Wasseraufbereitung
  • Metallurgie, Petrochemie, industrielle Reinigungsverfahren
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der PHCN-85 zeigt die neueste Generation der pH/Redoxpotential-Messgeräte von OMEGA. Dieser Messumformer und Regler kombiniert ein großes TFT-Farbdisplay mit einem 32-Bit-Prozessor/ARM-Betriebssystem.

Der PHCN-85 verfügt über zwei 4 bis 20 mA-Ausgänge zur Regelung oder Ausgabe von pH bzw. Redoxpotential und Temperatur. Außerdem ist das Gerät mit 3 Relaisausgängen für pH, Redoxpotential, Temperatur oder Timing ausgestattet.

RS485-Schnittstelle, eine Kalenderfunktion und Kennwortschutz runden die Standardausstattung des PHCN-85 ab. Der Eingang für die Spannungsversorgung erkennt die Polarität automatisch.

Technische Daten
Messung:
pH:
    Bereich: 0,00 bis 14,00
    Auflösung: 0,01
    Genauigkeit: ±0,1
Redoxpotential:
    Bereich: -1999 bis 1999
    Auflösung: mV, 0,1 mV
    Genauigkeit: ±5 mV (Anzeige)
Temperatur:
    Bereich: 0 bis 100°C
    Auflösung: 0,1
    Genauigkeit: ±0,5
Automatische Temperaturkompensation 0 bis 50°C
Temperatur-Eingang: 1000 Ω-Widerstandsfühler
Stromausgänge (2): Galvanisch getrennt, einstellbar, umkehrbar, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, für Regelung oder als Schreiberausgang
    Schleifenwiderstand: 400 Ω Maximum:, 24 V DC
    Stromausgang: 4 bis 20 mA
    Auflösung: ±0,1 mA
Relaisausgänge (3): Fotoelektrische Relaisausgangskontakte, programmierbar; Temperatur, pH/Redoxpotentialausgang kann auf pH/Redoxpotential/Temperatur, Timing EIN/AUS, 2-Punkt- oder PID-Regelung eingestellt werden.
    Relais: 50 mA max. AC/DC 30 V, ohmsche Lasten
Datenkommunikation: RS485 Modbus Protokoll.
Spannungsversorgung: 24 V DC ±4 V
Leistungsaufnahme: <5,5 W
Arbeitsumgebung
    Temperatur: 0 bis 50°C
    Relative Feuchte: ≤85% r. F. (nicht kondensierend)
    Lagertemperatur: -20 bis 60°C
    Relative Feuchte: ≤85% r. F. (nicht kondensierend)
Schutzart: IP65 (NEMA-4) mit hinterer Abdeckung
Abmessungen: 96 x 96 x 94 mm (H x B x T)
    Tafelausschnitt: 91 x 91 mm
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PHCN-85
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
pH/Redoxpotential-Messumformer und Regler zum Tafeleinbau (Elektrode bitte separat bestellen)
Zubehör
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
4,01-pH-Pufferlösung: 475-ml-Flasche
PHA-7 7,00-pH-Pufferlösung: 475-ml-Flasche
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
10,01-pH-Pufferlösung: 475-ml-Flasche
pH-Elektroden
PHE-6510B
€226,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH-Eintauchelektrode CPVC
PHEH-65-10-PT1K
€285,97
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Erforderliche Armatur für PHE-6510B mit ATC
PHEH-65-10
€107,74
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Erforderliche Armatur für PHE-6510B ohne ATC
PHE-5460
€228,92
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Inline-pH-Elektrode
PHEH-54-10-PT1K
€347,04
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Erforderliche Armatur für PHE-5460 mit ATC
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit IP67-Rückplatte und Bedienungsanleitung Sensor bitte separat bestellen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.