Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

PHCN-961, PHCN-962

PHCN-961 Series pH Controller | PHCN-961, PHCN-962

PHCN-961 Series pH Controller

1.006,77 PHCN-961

1 year warranty CE
  • Measure Temperature and Control pH or ORP
  • Memory Backup Retains Settings During Power Failure
  • IP65
  • Range of -2 to 16 pH
  • 4 to 20 mA and RS485 Outputs
  • LCD Display with Blue Backlight
  • ¼ DIN Panel Mount or Wall Mount Enclosures
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


The PHCN-961/962 series of pH controller and transmitter provides a reliable method of monitoring and controlling pH in water treatment, electrolytic water cleaning, chemical industry, food process, cleaning water or wastewater treatment and neutralisation processes.

The controllers standard features include a digital display capable of displaying pH readings between -2 and 16 pH or ORP readings between -2000 an 2000 mV. Additional features include temperature, and status of relays, adjustable dual alarm set points, dead band adjustments of 0.01 to 2 pH of the set point, and menudriven program to set up pH or ORP calibration.

The PHCN-961/962 is a basic pH or ORP controller, it includes an IP65 (NEMA4X) enclosure, digital display, two separate set points for high and low alarms, adjust dead bands, three 1 amp SSR. Accepts one pH or ORP electrode input through supplied pH transmitter.

Specifications
Operating Temp: -10 to 50°C
Humidity: 10 to 95% (non condensing)
Control Outputs: 3 to 250 Vac SPST 1 Amp relays
Enclosure: IP65 (NEMA 4X)
Power: 115 or 230 Vac, 50 or 60 Hz
Connector: BNC
Display: 4-digit LCD blue backlight, 13.7 mm
Range: -2.00 to 16.00 pH
Resolution: 0.01 pH
Accuracy: ±0.01 pH
mV Range: -2000 to 2000 mV
Resolution: 1 mV
Accuracy: ±1 mV
Temperature Compensation: Manual or automatic 1000 Ω platinum RTD (±10°C offset adjustment)
Dead Band Adjustment
    pH: 0.01 to 2 pH
    ORP: 1 to 200 mV
Communication Output: 4 to 20 mA and RS485
pH/ORP Input: BNC (10¹³ Ω impedance)
Main Fuse: 250 mA, anti-surge
Panel Cut-Out (PHCN-961): 93.5 mm²
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-961
PHCN-961
1.006,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Panel mount pH controller*
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-962
PHCN-962
1.063,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wall mount pH controller*
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7351-15
PHE-7351-15
€228,99
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Industrial pH electrode for in-line or submersible (does not require mounting assembly)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORE-6510B
ORE-6510B
€316,46
Lieferzeit: 8 Wochen
 
ORP submersible electrode
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-10
PHEH-65-10
€117,32
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Required mounting assembly for ORE-6510 and PHE-6510
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-6510B
PHE-6510B
€247,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
Submersible pH electrode
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
€19,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
Buffer solution, pH 4.00, 475 ml bottle
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
€19,34
Lieferzeit: ab Lager
 
Buffer solution, pH 7.00, 475 ml bottle
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
€19,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
Buffer solution, pH 10.00, 475 ml bottle
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: *When ordering the pH meter, it is recommended to purchase pH buffer solutions, such as PHA-7, pH buffer 7. Comes with complete operator's manual.
Ordering Example: (1) PHCN-961 Panel mount pH controller,, €1.006,77  plus (1) PHE-6510B pH electrode, €247,09  plus (1) PHEH-65-10 Mounting assembly, €117,32  plus (1) PHA-4 Buffer 4, €19,34  plus (1) PHA-7 Buffer 7, €19,34, €1.006,77 + 247,09 + 117,32 + 19,34 + 19,34 = €1.409,86
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.