Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

pH-Regler/Redoxpotential-Regler

INFCPH

INFCPH pH-Regler/Redoxpotential-Regler | INFCPH

INFCPH pH-Regler/Redoxpotential-Regler

  • INFCPH-Serie ist nicht mehr verfügbar.
  • Alternative: PHCN-961

Beschreibung

Diese neuen Mikroprozessor-basierten Einbauregler sind zur Regelung von pH, Redoxpotential und pH/Redoxpotential in den verschiedensten Umweltüberwachungs-Anwendungen ausgelegt. Die Geräte verfügen über eine automatische oder manuelle pH-Temperaturkompensation, zwei elektromechanische 5 A-Relais und wahlweise einen Strom- oder Spannungsausgang zur Regelung oder zur Aufzeichnung. 

Einstellung und Kalibrierung erfolgen bequem über die Tastatur an der Frontplatte. Zur Messung können verschiedene pH- und Redoxpotential-Elektroden an den INFCPH/ INFCOR/ INFCOP angeschlossen werden. Technische Daten

REDOXPOTENTIAL Bereich: INFCOR: ±2 V DC; INFCOP: ±620 mV
Auflösung: 0,1/1 mV
Genauigkeit: ±0,1 mV bei 25°C
Dezimalpunkt: 2 Positionen mit automatischer Bereichswahl
pH  Bereich: 0 bis 14,00 pH (620 mV bis -620 mV); 0 bis 100°C
Auflösung: 0,01 pH, 0,1°C
pH-Kalibrierung: 2 oder 3 Punkt
Genauigkeit: ±0,01 pH; ±0,5°C
Allgemeine technische Daten
Display:  4-Digit, LED, 13,7 mm 
Relais: elektromechanisch, einpolige Wechsler (SPDT), Schaltleistung 5 A bei 240 V AC. Programmierbare Hysterese (um die Sollwerte)
Ausgangssignal: per Software einstellbar 0/4 bis 20 mA, oder 0 bis 10 V (skalierbar)
Eingangsimpedanz:  >1012 Ohm
Temperaturkompensation:  Manuell oder automatisch, 0 bis 100°C mit Pt100- oder Pt1000-Widerstandsfühler
Steckverbinder: pH/Redoxpotential: BNC Temperatur: Klemmenleiste
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz; 10-32 V DC; 115 V AC, 60 Hz; 26-56 V DC
Tafelausschnitt: 1/8 DIN, 45 × 92 mm (H × B)
Abmessungen: 48 × 96 × 177 mm (H × B × T)
Gewicht: 580 g 
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.