Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

By Pass pH/ORP Electrodes

PHE-4580 and ORP-4580

By Pass pH/ORP Electrodes | PHE-4580 and ORP-4580

By Pass pH/ORP Electrodes

258,89 PHE-4580

  • Flat Surface Design
  • Detachable Design for Easy Replacement
  • Self-Cleaning, Abrasion Free
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OMEGA™ PHE/ORE-4580 bypass flow pH system has a modified 1" CPVC or PVDF tee and cable assembly matched to the flat surface pH and ORP electrodes. Each GPM flowing through the tee results in a 2 ft/sec velocity which performs the self-cleaning action. No moving parts, liquid jets or power are required. Flow rates of 3 to 5 GPM provide adequate cleaning velocities in water weight applications. Exact control of flow rate is not required. Electrodes can be used in applications in which emulsions, slurries, oily wastewater and other difficult flowing samples are present. Continuous selfcleaning affords uninterrupted readings. Automatic temperature compensation is available as an option.

Please download PDF file for full specifications and a complete list of available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CPVC pH Electrodes
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-4580
PHE-4580
258,89
Lieferzeit: 8 Wochen
 
CPVC Bypass pH Electrode - Max. Temperature 65°C, Mounting Assembly Required
  
PHE-4580-HF
314,05
Lieferzeit: 9 Wochen
 
CPVC Bypass pH Electrode - Max. Temperature 65°C, HF resistant glass, Mounting Assembly Required
  
PHE-4580-LC
286,47
Lieferzeit: 9 Wochen
 
CPVC Bypass pH Electrode - Max. Temperature 65°C, w/low conductivity gel, Mounting Assembly Required
Kynar pH Electrodes
  
PHE-4581
473,04
Lieferzeit: 8 Wochen
 
PVDF Bypass pH Electrode - Max. Temperature 65°C. Mounting Assembly Required
  
PHE-4581-ACRYL
549,26
Lieferzeit: 9 Wochen
 
PVDF Bypass pH Electrode - ACRYL Gel, Max Temp. 100°C (212°F). Mounting Assembly Required
ORP Electrodes
  
ORE-4580
336,80
Lieferzeit: 9 Wochen
 
CPVC Bypass ORP Electrode - Max. Temperature 65.5°C (150°F). Mounting Assembly Required
  
ORE-4581
505,88
Lieferzeit: 9 Wochen
 
PVDF Bypass ORP Electrode - Max. Temperature with "-ACRYL" 100°C (212°F). Mounting Assembly Required
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
PH 10 buffer solution 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10-GAL
PHA-10-GAL
44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
PH 10 buffer solution 4L (1 gal)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
PH 4 buffer solution 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4-GAL
PHA-4-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
PH 4 buffer solution 4L (1 gal)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
PH 7 buffer solution 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7-GAL
PHA-7-GAL
€44,30
Lieferzeit: ab Lager
 
PH 7 buffer solution 4L (1 gal)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI
PHA-DI
€20,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water 500 ml (1 pt)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-DI-GAL
PHA-DI-GAL
€52,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water 4L (1 gal)
  
PHAB-DI
€47,54
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20 single use foil packets of de-ionized water
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHAB-PH
PHAB-PH
€47,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 each single use foil packets of PH-4, PH-7, PH-10, and de-ionized water
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: PHEH Mounting Assembly required. Mounting Assemblies come with 3 m cable with BNC connector. Cable lengths available up to 15 m, contact sales for additional pricing and to order.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.