Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Flat Surface In Line pH/ORP Electrodes

PHE-5460 and ORE-5460

Flat Surface In Line pH/ORP Electrodes | PHE-5460 and ORE-5460

Flat Surface In Line pH/ORP Electrodes

228,92 PHE-5460

  • In Line pH/ORP Electrodes Designed For 3/4", 1", or 2" Pipe Tees
  • Acryl Gel Standard For High Temperature Applications
  • CPVC Construction
  • Maximum Temperature 88°C (190°F)
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a pH Meter works in this link.

In-Line Electrodes
The PHE/ORE-5460 in-line pH and ORP electrodes feature a flat self-cleaning abrasion-free surface. When exposed to turbulent flow, the resulting scrubbing action keeps the electrodes clean. The electrodes can be used in applications with 0 to 88°C (32 to 190°F) temperatures, pressures up to 6.89 bar (100 psig) and a 0 to 14 pH measurement range (0 to 12 without sodium ion error). Having fresh material sweeping past the electrode’s surface improves response time as well as accuracy, especially for the measurement of oily waste fluids, lime slurries, flocculant and emulsions. The electrodes accept a cable assembly with a gland mounted in a 3/4", 1"or 2" NPT tee.

In-Line electrodes are ideal for relacing existing threaded electrodes. They are used in applications where flow can be shut off for electrode maintenance.

The high temperature Acrylamide gel is supplied as standard with the PHE-5460 electrodes. These are only available with CPVC construction.

Electrode Options
Ordering Suffix Description Available In Line Models
-HFFluoride ResistantAll pH including PHE-5460-GL
-GLGround LoopPHE-5460 only (3/4")
-LCLow ConductivityAll pH


Please download PDF file for full specifications and a complete list of available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
pH Electrodes
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460
PHE-5460
228,92
Lieferzeit: 8 Wochen
 
pH Electrode for 3/4" pipe
  
PHE-5460-GL
532,18
Lieferzeit: 8 Wochen
 
PH ELECTRODE GROUND LOOP INT
  
PHE-5460-HF
322,35
Lieferzeit: 8 Wochen
 
PH ELECTRODE FLOURIDE RESIST
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460-LC
PHE-5460-LC
279,64
Lieferzeit: 8 Wochen
 
LOW CONDUCTIVITY ELECTRODE
  
PHE-5460-1
315,15
Lieferzeit: ab Lager
 
pH Electrode for 1" pipe
  
PHE-5460-1-LC
314,05
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ELECTRODE - LOW IONIC
  
PHE-5460-2-GL-HF
729,93
Lieferzeit: 9 Wochen
 
GROUND LOOP/HYDROFLUORIC
ORP Electrodes
  
ORE-5460
289,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
ORP Electrode for 3/4" pipe
Mounting Assemblies (CPVC) Are Required for Installation. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
Compatible with PHE/ORE-5460 Series
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10
€137,47
Lieferzeit: 6 Wochen
 
3/4" NPT Mounting Assembly and cable without ATC
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
€328,58
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3/4" NPT Mounting Assembly and cable with 100 Ohm RTD ATC
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K
€347,04
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3/4" NPT Mounting Assembly and cable with 1000 Ohm RTD ATC
  
PHEH-54-10-R3K
€347,04
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" NPT Mounting Assembly and cable with 3000 Ohm Balco ATC
Compatible with PHE/ORE-5460-1 Series
  
PHEH-54-10-1
€156,53
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1" NPT Mounting Assembly and cable without ATC
  
PHEH-54-10-1-PT100
€374,26
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1" NPT Mounting Assembly and cable with 100 Ohm RTD ATC
  
PHEH-54-10-1-PT1K
€374,27
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1" NPT Mounting Assembly and cable with 1000 Ohm RTD ATC
  
PHEH-54-10-1-R3K
€411,69
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1" NPT Mounting Assembly and cable with 3000 Ohm Balco ATC
Compatible with PHE/ORE-5460-2 Series
  
PHEH-54-10-2-PT100
€441,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
2" NPT Mounting Assembly and cable with 100 Ohm RTD ATC
  
PHEH-54-10-2-R3K
€401,48
Lieferzeit: 9 Wochen
 
2" NPT Mounting Assembly and cable with 3000 Ohm Balco ATC
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Electrodes must be mounted vertically and kept moist.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) NPT Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 3/4 in. NPT
-1 für 1 in. NPT
-2 für 2 in. NPT

(2) ATC Sensor Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen)
-PT100 für 100 ohm platinum RTD
-PT1K für 1000 ohm platinum RTD
-R3K für 3000 ohm Balco
-300 für 300 ohm Thermistor
-TH700 für 700 Series Thermistor
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.