Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

ALpHA® Series Rugged Gel-Filled Electrodes

PHE-1300, PHE-1400 and PHE-2300

Rugged Gel-Filled Electrodes | PHE-1300, PHE-1400 and PHE-2300

Rugged Gel-Filled Electrodes

109,07 PHE-1311-U

  • Rugged Gel-Filled Electrodes, Wide Variety Available
  • Electrodes to Meet Many Application Needs
  • Low Cost High Value
pH-Elektroden für Feld und Labor - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a pH Meter works on this link.

Model No.
BNC
Model No.
U.S. Std.
Application Insertion Lgth
mm (in)
Diameter
mm (in)
pH
Range
Temp.
°C (°F)
PHE-1311PHE-1311-UGeneral purpose150 (6)12 (.47)0-140-100 (32-212)
PHE-1411PHE-1411-UGeneral purpose for samples
requiring double junction
150 (6)12 (.47)0-140-100 (32-212)
PHE-1332PHE-1332-UTest tubes150 (6)6 (.24)0-140-100 (32-212)
PHE-1432PHE-1432-UTest tubes for samples requiring
double junction
150 (6)6 (.24)0-140-100 (32-212)
PHE-1335PHE-1335-UExtra long test tubes
(detachable style shown)
300 (12)6 (.24)0-130-100 (32-212)
PHE-1471PHE-1471-UMeasurement of flat surfaces for
samples requiring double junction
150 (6)12 (.47)0-140-100 (32-212)
PHE-2385PHE-2385-URugged puncture tip for meats,
cheeses, fruits, leather
55 (2.2)8 (.31)0-130-100 (32-212)
PHE-1317PHE-1317-UEconomical with removable guard
and PTFE junction
110 (4.3)12 (.47)0-130-100 (32-212)
PHE-1417PHE-1417-UEconomical with double PTFE junction110 (4.3)12 (.47)0-120-80 (32-176)
PHE-1304PHE-1304-UEconomy90 (3.5)12.5 (.49)0-120-80 (32-176)
ORE-1311ORE-1311-UGeneral purpose ORP150 (6)12 (.47)±2000 mV0-100 (32-212)
ORE-1411ORE-1411-UDouble junction ORP for interfering
ions such as zinc, copper or sulfide
150 (6)12 (.47)±2000 mV0-100 (32-212)


Please download PDF file for full specifications and a complete list of available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ALpHA® Series Rugged Gel-Filled Electrodes
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1311
PHE-1311
95,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
General purpose probe, BNC connector standard
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1311-U
PHE-1311-U
109,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
General purpose probe, US connector standard
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1411
PHE-1411
120,47
Lieferzeit: ab Lager
 
General purpose for samples requiring double junction, BNC connector standard
  
PHE-1411-U
132,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose for samples requiring double junction, US connector standard
  
PHE-1332
179,14
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Test tubes, BNC connector standard
  
PHE-1332-U
208,95
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Test tubes, US connector standard
  
PHE-1432
202,01
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Test tubes for samples requiring double junction, BNC connector standard
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1335
PHE-1335
145,88
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Extra-long test tubes, BNC connector standard
  
PHE-1335-U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Extra-long test tubes, US connector
  
PHE-1471
189,24
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Measurement of flat surfaces for samples requiring double junction, BNC connector standard
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-2385
PHE-2385
139,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Rugged puncture tip for meats, cheeses, fruits, leather, BNC connector standard. The tip of the probe is glass.
  
PHE-1317
106,25
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Economical with removable guard and PTFE junction, BNC connector standard
  
PHE-1317-U
115,65
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Economical with removable guard and PTFE junction, US connector standard
  
PHE-1417
145,87
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Economical with double PTFE junction, BNC connector standard
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1304
PHE-1304
58,56
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Economical general purpose, BNC connector standard
  
PHE-1304-U
61,44
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Economical general purpose, US connector standard
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORE-1311
ORE-1311
161,30
Lieferzeit: 4 Wochen
 
General purpose ORP, BNC connector standard
  
ORE-1311-U
176,10
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose ORP, US connector standard
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORE-1411
ORE-1411
176,47
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Double-junction ORP for interfering ions such as zinc, copper or sulfide, BNC connector standard
  
ORE-1411-U
189,23
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Double-junction ORP for interfering ions such as zinc, copper or sulfide, US connector standard
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All electrodes supplied with 3/4 to 1 m (21/2 to 3 ft.) cable.

For additional lead length, add desired length in feet as suffix to electrode number and add $1 per additional foot to price.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.