Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Alpha®ph Combination Electrodes for Laboratory Use

PHE-2121

Alpha®ph Combination Electrodes for Laboratory Use | PHE-2121

Alpha®ph Combination Electrodes for Laboratory Use

  • Laboratory Electrodes for Many Applications
  • Glass Construction
  • 300 mm Length Available
pH-Elektroden für Feld und Labor - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about pH Meter.

Model No.
BNC
Model No.
U.S. Std.
Applications/Features Insertion Lngth
mm (in)
Insertion Dia.
mm (in)
pH
Range
Temp.
Range °C (°F)
PHE-2121PHE-2121-UGeneral purpose laboratory150 (5.9)12 (0.47)0 to 140 to 100 (32 to 212)
PHE-2721PHE-2721-UDouble junction reference suitable for
applications that normally require calomel
150 (5.9)12 (0.47)0 to 140 to 100 (32 to 212)
PHE-2114PHE-2114-UGeneral purpose, large bulb110 (4.3)12 (0.47)0 to 130 to 100 (32 to 212)
PHE-2714PHE-2714-UCalomel reference, large bulb,
can be used for high-purity water
110 (4.3)12 (0.47)0 to 13-5 to 60 (23 to 140)
PHE-2414PHE-2414-ULarge bulb, sealed double junction110 (4.3)12 (0.47)0 to 130 to 110 (32 to 230)
PHE-2314PHE-2314-UGeneral purpose, large bulb sealed110 (4.3)12 (0.47)0 to 130 to 110 (32 to 230)
PHE-2214PHE-2214-USealed inner, refillable outer junction110 (4.3)12 (0.47)0 to 130 to 110 (32 to 230)
PHE-2319PHE-2319-UHigh pH, sealed110 (4.3)12 (0.47)0 to 145 to 110 (41to 230)
PHE-2116PHE-2116-URugged bulb design140 (5.5)12 (0.47)0 to 145 to 110 (41to 230)
PHE-2131PHE-2131-UTest tubes, flasks150 (5.9)6 (0.24)0 to 140 to 100 (32 to 212)
PHE-2731PHE-2731-UTest tubes, flasks for organics,
proteins, metals
150 (5.9)6 (0.24)0 to 140 to 100 (32 to 212)
PHE-2123PHE-2123-ULarge test tubes, flasks150 (5.9)9.5 (0.37)0 to 140 to 100 (32 to 212)
PHE-2723PHE-2723-ULarge test tubes, flasks for organics,
proteins, metals
150 (5.9)9.5 (0.37)0 to 140 to 100 (32 to 212)
PHE-2124PHE-2124-UExtra long for measurement in
narrow vessels
300 (11.8)9.5 (0.37)0 to 140 to 100 (32 to 212)
PHE-1477PHE-1477-UFlat surfaces, PTFE double junction127 (5.0)12 (0.47)1 to 100 to 60 (32to 140)
PHE-2773PHE-2773-UFlat surfaces, calomel, 6 mm (0.24") tip110 (4.3)6 (0.24)0 to 12-5 to 60 (23 to 140)


Please download PDF file for full specifications and complete list of available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ALpHA® pH Combination Electrodes
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-2121
PHE-2121
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose laboratory, BNC connector standard
  
PHE-2121-U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose laboratory, US connector standard
  
PHE-2721
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Double junction reference suitable for applications that normally require calomel, BNC connector standard
  
PHE-2721-U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Double junction reference suitable for applications that normally require calomel, US connector standard
  
PHE-2114
141,92
Lieferzeit: 11 Wochen
 
General purpose large bulb, BNC connector standard
  
PHE-2114-U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose large bulb, US connector standard
  
PHE-2414
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Large bulb, sealed double junction, BNC connector standard
  
PHE-2314
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose, large bulb sealed, BNC connector standard
  
PHE-2214
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Sealed inner, refillable outer junction, BNC connector standard
  
PHE-2214-U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Sealed inner, refillable outer junction, US connector standard
  
PHE-2319
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
High pH, sealed, BNC connector standard
  
PHE-2116
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rugged bulb design, BNC connector standard
  
PHE-2116-U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rugged bulb design, US connector standard
  
PHE-2131
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Test tubes, flasks, BNC connector standard
  
PHE-2731
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Test tubes, flasks for organics, proteins, metals, BNC connector standard
  
PHE-2731-U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Test tubes, flasks for organics, proteins, metals, US connector standard
  
PHE-2123
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Large test tubes, flasks, BNC connector standard
  
PHE-2723
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Large test tubes, flasks for organics, proteins, metals, BNC connector standard
  
PHE-2124
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Extra long for measurement in narrow vessels, BNC connector standard
  
PHE-2124-U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Extra long for measurement in narrow vessels, US connector standard
  
PHE-1477
214,70
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Flat surfaces, PTFE double junction, BNC connector standard
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All electrodes supplied with 3/4 to 1 m (2 1/2 to 3 ft.) cable. Combination electrodes available with detachable cable connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.