Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Clear Epoxy-bodied, Gel-filled Combination Alpha® Electrodes

PHE-4200

Clear Epoxy-bodied, Gel-filled Combination Alpha® Electrodes | PHE-4200

125,93 PHE-4201

  • Five Electrode Styles
  • Covers Entire 0 to 14 pH Range
  • Clear Epoxy Body Construction
  • Fast Responding: 95% in Less than 1 Second
  • One-Year Guaranteed Shelf Life
  • Comes with OMEGA Quality Certificate
Laborelektroden - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a pH Meter works on this link.

OMEGA Engineering is pleased to offer a complete line of laboratory pH electrodes. The PHE-4200 Series are gel-filled, combination pH electrodes with a unique clear epoxy body design. With five electrode styles to choose from, you’re sure to find one suitable for your application. OMEGA ® PHE-4200 electrodes offer reliable quality at a reasonable cost. The electrodes measure the entire pH range from 0 to 14 pH units at 0 to 100°C (32 to 212°F) and feature an Ag/AgCI reference and polypropylene liquid junction. Each electrode comes in a soaker storage bottle to keep the electrode moist and ready for use. Shelf life is guaranteed for one year, and the OMEGA quality certificate provided assures that these electrodes meet the most stringent quality control requirements.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-4201
PHE-4201
125,93
Lieferzeit: 4 Wochen
 
General purpose 150mm length 12mm dia
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-4202
PHE-4202
142,02
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Double junction 150mm length 12mm dia
  
PHE-4222
173,80
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Flask size 300mm length 9.5mm dia
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-4272
PHE-4272
211,02
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Flat surface double junction 150mm length 12 mm dia
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-4232
PHE-4232
178,87
Lieferzeit: ab Lager
 
Semi-micro 150 mm length 6 mm dia
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All electrodes are supplied with 750 mm (2 1 / 2 ft.) of cable and BNC connector.
Ordering Example: (1) PHE-4201 Gen. purpose electrode, €125,93  plus (1) PHE-4201 Gen. purpose electrode, €125,93, €125,93 + 125,93 = €251,86
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.