Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Triple Junction pH Electrode

PHE-5433-10

Triple Junction pH Electrode | PHE-5433-10

Triple Junction pH Electrode

  • 16 Month Shelf Life
  • Chemical Resistant Body
  • Extended pH Measurement
  • Steam Sterilization
  • Triple Junction
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PHE-5433-10 electrode is housed in a robust, chemically resistant PPS body. This electrode has a triple junction reference cell of varying electrolytes and configurations providing an unpenetrable barrier to protect the reference half-cell. This design permits extended periods of pH measurements while used in the presence of sulphides or other silver complexing ions.

Specifications
pH Range:0 to 14 pH
Temperature Range: -5 to 135°C (23 to 275°F) (standard version)
Pressure:500 psig @ 25°C
Accuracy:±0.1% over full range
Reference Cell: Triple Junction, KCl/AgCl, 3M KCI
Reference Junction:Porous PTFE
Wetted Materials: PPS, PTFE , Glass
Drift:Less than 2 mV per week
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Oxygen Reduction Potential Electrode
ORE-5433-10
400,77
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Triple junction ORP electrode
pH Electrodes
PHE-5433-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Triple junction pH electrode
PHE-5433-10-PG
408,80
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Triple junction pH electrode with European PG style connector
PHE-5433-10-PT100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Triple junction pH electrode with 100Ω Platinum RTD Automatic Temperature Compensation
PHE-5433-10-PT1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Triple junction pH electrode with 1000Ω Platinum RTD Automatic Temperature Compensation
Accessories
PHEH-51
€194,64
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1/2 MNPT, 316 SS fitting
PHEH-51PG
€455,91
Lieferzeit: 8 Wochen
 
25MM Port Gland 316 SS Fitting
PHEH-51S
€194,63
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3/4 MNPT, 316 SS fitting
PHEH-52
€221,85
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1 MNPT, 316 SS fitting
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solutions 500 ml (1 pt)
PHA-10-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solutions 4L (1 gal)
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 4 buffer solutions 500 ml (1 pt)
PHA-4-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 4 buffer solutions 4L (1 gal)
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer solutions 500 ml (1 pt)
PHA-7-GAL
€44,30
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer solutions 4L (1 gal)
PHA-DI
€20,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water 500 ml (1 pt)
PHA-DI-GAL
€52,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water 4L (1 gal)
PHAB-DI
€47,54
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20 single use foil packets of de-ionized water
PHAB-PH
€47,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 each single use foil packets of pH-4, pH-7, pH-10, and de-ionized water
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with electrode care instruction sheet.

For non-standard cable lengths, change the "-10" in the part number to the required length in feet, add $2 per foot to price (additional per foot cost applies to the entire length of cable.

For HF/Fluoride Resistant electrode, add suffix "-HF" to the model number, add $50 to price.

For 3000O Balco, add suffix "-R3K" to model number, add $50 to price.

NOTE: PHEH-51 (1/2 MNPT) installation fitting is required for first time installation.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.