Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Bayonet Twist-Lock pH Sensor

PHE-5555-10 Series

Bayonet Twist-Lock pH Sensor | PHE-5555-10 Series

Bayonet Twist-Lock pH Sensor

  • 16 Month Shelf
  • Double Junction Sensor
  • Robust PPS housing
  • Bayonet Twist-Lock Style
  • More Resistant to "Hostile" Media
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Model PHE-5555-10 pH electrode allows for quick insertion using our simple “twist and lock” adapter, as shown in the diagram above. This combination electrode incorporates pH, reference and solution ground in a robust PPS housing. Double junction reference construction makes the PHE-5555 highly resistant to electrode poisoning.

Application
• Petrochemical applications
• Industrial use
• Severe conditions


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PHE-5555-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Bayonet pH sensor NO ATC
PHE-5555-10-PT100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Bayonet pH sensor with 100Ω Platinum RTD Automatic Temperature Compensation
PHE-5555-10-PT1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Bayonet pH sensor with 1000Ω Platinum RTD Automatic Temperature Compensation
Accessories
PHEH-55
€63,64
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" adapter
PHEH-56
€63,65
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1" adapter
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-10-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solution, 4L (1 gal)
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 4 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-4-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH buffer solution, 4L (1 gal)
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-7-GAL
€44,30
Lieferzeit: ab Lager
 
pH buffer solution, 4L (1 gal)
PHA-DI
€20,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water, 500 ml (1 pt)
PHA-DI-GAL
€52,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water, 4L (1 gal)
PHAB-DI
€47,54
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20 single use foil packets of de-ionized water
PHAB-PH
€47,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 each single use foil packets of pH-4, pH-7, pH-10, and de-ionized water
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with electrode care instruction sheet and 3 m (10 ft) of cable.

For non standard cable lengths, replace the suffix "-10" in the model number with the required length in feet, add $2 per foot to price. (Additional per foot cost applies to the entire cable length).

For 3000O Balco, add suffix "-R3K" to model number, add $50 to price.

For HF/Fluoride resistant option, add suffix "-HF" to model number, add $50 to price.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.