Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Industrial Ground Loop Protection and Solution Ground pH Sensors

PHE-5580-20,PHE-5590-20

Industrial Ground Loop Protection and Solution Ground pH Sensors | PHE-5580-20,PHE-5590-20

486,17 PHE-5590-20-PT100

  • Stainless Steel Body
  • Self Powered Amplifier (PHE-5580)
  • Steam Sterilizable
  • Solution Ground Contact (PHE-5590)
  • Any Angle Orientation
pH-Elektroden für Feld und Labor - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about pH Meter.

The PHE-5580-20 and PHE-5590-20 are wet or dry steam sterilizable pH electrodes constructed of a durable high temperature thermoplastic with a 316 stainless steel jacket. The outer body is fitted with a 3/4' MNPT mounting thread. The use of a double Porous PTFE liquid junction reference cell and specifically formulated low impedance glass membrane allows use in the broadest spectrum of pH applications. This combination permits extended periods of pH measurement in the presence of poisoning ions, or where membrane leaching would shorten the life of conventional electrodes.

Application
• General Industrial Service
• Chemical Production
• Electro-Plating Baths
• Waste Treatment Processing

SPECIFICATIONS
pH Range: 0 to 14 pH
Temperature Range: -5°C to +130°C
Pressure Range: 0 to 150 psig
Accuracy: ±0.1% over full range
Impedance: PHE-5590 300 Mohm @ 25°C PHE-5580 1 Mohm @ 25°C
Reference Cell: Double Junction, KCl/AgCl, KNO3
Reference Junction: Porous PTFE
Wetted Materials: 316 stainless steel, PTFE, Glass membrane
Response Time: 95% of reading in 10 seconds
Drift: Less than 2 mV per week
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PHE-5580-20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose ground loop pH sensor
  
PHE-5590-20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose solution ground pH sensor, 316SS body probe
  
PHE-5590-20-PT100
486,17
Lieferzeit: 8 Wochen
 
General purpose solution ground pH sensor, 316SS probe with ATC
  
PHE-5590-20-PT1K
486,17
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose solution ground pH sensor, 316SS probe with ATC
Popular Controllers and Meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-37
PHCN-37
€725,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
pH Controller
Standard Calibration Solutions
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
4.01 pH buffer solution 475 ml bottle
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
7.01 pH buffer solution 475 ml bottle
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
10.01 pH buffer solution 475 ml bottle
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Insert option code (*) from selection guide. “-HF”, “-ORP”, “-PT1K”, “-PT100” is available for PHE-5580-20 only. “-AMP”, “-HF”, “-ORP”, “-PT1K”, “-PT100” is available for PHE-5590-20 only.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.