Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Industrial Electrodes

PHE-6350 SERIES,PHE-6400 SERIES,
PHE-5431-10,ORE-5431-10

Industrial Electrodes | PHE-6350 SERIES,PHE-6400 SERIES,PHE-5431-10,ORE-5431-10

Industrial Electrodes

192,21 PHE-6351-10

  • 16 Month Shelf Life
  • Submersible Electrodes with 36" Lengths
  • High Temp Electrodes to 135C
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Submersible Disposable Electrodes are combination electrodes that are permanently potted into a 36" pipe. Ideally suited for measuring pH in drums, tanks and open streams, the electrode features an annular ceramic reference junction and is supplied with 3 m (10') cable with BNC connector.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Submersible Disposable Electrodes
PHE-6351-10
192,21
Lieferzeit: 11 Wochen
 
36" Length, 1 1/16" Dia, ABS body general purpose sensor with 3 m (10') cable
High Temperature Insertion Type Electrodes
PHE-5431-10
239,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
5" Length, 12" Dia, general purpose steam sterilization, with 10' of cable
PHE-5431-10-PT100
312,31
Lieferzeit: 5 Wochen
 
General purpose steam sterilization sensor with 100Ω Platinum RTD
PHE-5431-10-PT1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose steam sterilization sensor with 1000Ω Platinum RTD
ORE-5431-10
306,17
Lieferzeit: 8 Wochen
 
5 Length (in), 12 Dia (in), ORP (Redox) Platinum, with 10 Feet of Cable
Accessories
EB-SPARE
€30,87
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Replacement battery pack for "-EB" power option
PHE-DPS
€80,85
Lieferzeit: 6 Wochen
 
±3 Vdc power supply to operate preamplified electrodes, input 115 Vac
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-10-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solution, 4L (1 gal)
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 4 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-4-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 4 buffer solution, 4L (1 gal)
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-7-GAL
€44,30
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer solution 4L (1 gal)
PHA-DI
€20,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water, 500 ml (1 pt)
PHA-DI-GAL
€52,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water 4L (1 gal)
PHAB-DI
€47,54
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20 single use foil packets of de-ionized water
PHAB-PH
€47,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 each single use foil packets of pH-4, pH-7, pH-10, and de-ionized water
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: pH electrodes are designed to be mounted vertically. They should not be mounted less than 15° from horizontal, unless otherwise specified.

Standard electrodes come complete with 3 m (10') of cable with BNC connector and electrode care instruction sheet.

Sensors with ATC (automatic temperature compensation) come complete with 3 m 10' of cable with spade lugs and electrode care instruction sheet.

For non-standard cable lengths replace the -10 in the model number with the desired length in feet; add $2 per foot to the price. (Additional cost of $2 per foot applies to the entire length of cable.)


Ordering Example: (1) PHE-6351-10 36 Length (in), 1 1/16 Dia (in), ABS Body General Purpose, €192,21
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.