Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heavy-Duty pH Sensor For Submersible Applications

PHE-7352-15,PHE-7353-15

Heavy-Duty pH Sensor For Submersible Applications | PHE-7352-15,PHE-7353-15

Heavy-Duty pH Sensor For Submersible Applications

201,33 PHE-7352-15

  • Strong PPS Body
  • Low Maintenance
  • Short or Long Insertion Lengths
  • Any Angle Orientation
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PHE-7352-15 is a combination pH sensor designed for insertable use in process and waste water applications where greater pipeline penetration is required. The outer body material is PPS and has ¾ MNPT front and rear facing threads with 57.1 mm (2¼") insertion depth. The sensor features sealed double junction construction which is highly resistant to electrode poisoning solutions, (typically those with cyanide, ammonia, sulfide and heavy metals in appreciable concentrations). The use of the non-fouling patented Porous PTFE liquid junction ensures a steady presence of reference electrolyte. Coupled with the novel Plunger pH glass electrode design, this sensor assures a low long maintenance service life in most applications. Use of the high temperature version is recommended where service temperatures continuously exceed 80°C (176°F).

Application
• Suitable for Severe Conditions
• Large Diameter Pipe Insertion
• Waste Water Pipeline Insertion

dimensions

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Heavy-duty submersible pH sensor
PHE-7352-15
201,33
Lieferzeit: 1 Woche
 
General purpose pH sensor
PHE-7352-15-HT
247,03
Lieferzeit: 8 Wochen
 
General purpose pH sensor with high temperature reference cell
PHE-7352-15-PT100
269,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
General purpose pH sensor with 100 Ω Platinum RTD
PHE-7352-15-PT100-HT
332,64
Lieferzeit: 8 Wochen
 
General purpose pH sensor with 100 Ω Platinum RTD and high temperature reference cell
PHE-7352-15-PT10K
284,39
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor with 10,000 Ω Platinum RTD
PHE-7352-15-PT1K
284,40
Lieferzeit: 8 Wochen
 
General purpose pH sensor with 1000 Ω Platinum RTD
PHE-7352-20-PT100
339,15
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor with 100 Ω and 20 feet of cable
PHE-7352-25-PT100-HT
417,43
Lieferzeit: 8 Wochen
 
General purpose pH sensor with 100 Ω Platinum RTD, high temperature reference cell, and 25 feet of cable
PHE-7352-50-PT1K
437,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor with 100 Ω Platinum RTD and 50 feet of cable
PHE-7352-50-PT1K-HT
482,65
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor with 1000 Ω Platinum RTD, high temperature reference cell, and 50 feet of cable
Heavy-duty long length submersible pH sensor
PHE-7353-15
260,91
Lieferzeit: ab Lager
 
General purpose pH sensor
PHE-7353-15-HT
311,77
Lieferzeit: 8 Wochen
 
General purpose pH sensor with high temperature reference cell
PHE-7353-15-PT100
314,93
Lieferzeit: 8 Wochen
 
General purpose pH sensor with 100 Ω Platinum RTD
PHE-7353-15-PT100-SG
404,40
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor with 100 Ω Platinum RTD and solution ground
PHE-7353-15-PT1K
332,64
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor with 1000 Ω Platinum RTD
Popular Meter and Controller
PHCN-37
€725,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
pH Controller
Standard Calibration Solutions
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-10-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solution, 4L (1 gal)
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 4 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-4-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 4 buffer solution, 4L (1 gal)
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-7-GAL
€44,30
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer soluton, 4L (1 gal)
PHA-DI
€20,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water, 500 ml (1 pt)
PHA-DI-GAL
€52,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water, 4L (1 gal)
PHAB-DI
€47,54
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20 single use foil packets of de-ionized water
PHAB-PH
€47,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 each single use foil packets of pH-4, pH-7, pH-10, and de-ionized water
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with electrode care instruction sheet and 4.6 m (15 ft) of cable.

For non-standard cable lengths, replace the suffix "-15" in the model number with required length in feet, add $2 per foot to price. (Additional cost of applies to entire length of cable.)

For HF/Fluoride Resistant electrode, add suffix "-HF" to model number, add 50 to price.

For high temperature reference cell, add suffix "HT" to model number, add $35 to price.

For solution ground, add suffix "SG" to model number, add $45 to price.


Ordering Example: (1) PHCN-37 pH Controller, €725,64  plus (1) PHE-7352-15 General purpose sensor, €201,33, €725,64 + 201,33 = €926,97

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Electrode Wählen Sie:
52 für Heavy-duty submersible pH electrode
53 für Heavy-duty long length insertion pH electrode

(2) Cable Length Wählen Sie:
15 für 15 Feet
25 für 25 Feet
50 für 50 Feet

(3) ATC Sensor Wählen Sie:
-PT100 für 100 OHM Platinum RTD
-PT1K für 000 OHM Pt RTD

(4) Additional Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für None
-HT für High Temperature
-HF für HF/Fluoride Resistant electrode
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.