Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

General Purpose ½" MNPT pH Sensor

PHE-7357-10, PHE-5551-10

General Purpose 1/2

General Purpose 1/2" MNPT pH Sensor

162,45 PHE-7357-10

  • 16 Month Shelf Life
  • Universal Compatibility - Works with All Popular pH Controllers
  • Application
    • Potable Water Supplies
    • Cooling Towers
    • Fresh and Salt Water Aquariums
    • Secondary Treated Waste Water
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PHE-7357 sensor is designed for use in most water and waste water applications. The large reservoir of reference electrolyte, coupled with the non-fouling nature of the Porous PTFE liquid junction, assures a long life in general service.

The sensor body reduces the risk of accidental breakage during installation and maintenance by the inclusion of protective lobes around the sensing element. Also available for ORP measurement.

Use of the high temperature version is recommended where service temperatures exceed 80°C (176°F).

PHE-5551 is a double-junction construction with solution ground in a robust PPS housing, being highly resistant to electrode poisoning solutions.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PHE-7357-10
162,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
General purpose pH sensor with 1/2 MNPT
PHE-7357-10-HT
210,50
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor with 1/2 MNPT and high temperature reference cell
PHE-5551-10
199,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor with 1/2 MNPT
PHE-5551-10-PT100
269,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
General purpose pH sensor with 1/2 MNPT with 100 &$937; Platinum RTD
PHE-5551-10-PT1K
269,38
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor with 1/2 MNPT with 1000 Ω Platinum RTD
Oxygen Reduction Potential Electrodes
ORE-7357-10
227,35
Lieferzeit: 8 Wochen
 
ORP probe for clean water
ORE-5551-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ORP probe for clean water
Accessories
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solutions, 500 ml (1 pt)
PHA-10-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solutions 4L (1 gal)
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 4 buffer solutions, 500 ml (1 pt)
PHA-4-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 4 buffer solutions, 4L (1 gal)
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer solutions, 500 ml (1 pt)
PHA-7-GAL
€44,30
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer solutions, 4L (1 gal)
PHA-DI
€20,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water 500 ml (1 pt)
PHA-DI-GAL
€52,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water 4L (1 gal)
PHAB-DI
€47,54
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20 single use foil packets of de-ionized water
PHAB-PH
€47,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 each single use foil packets of pH-4, pH-7, pH-10, and de-ionzed water
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with electrode care instruction sheet and 3 m (10') of cable.

For non-standard cable lenths, change the "-10" in the model number with required length in feet, add $2 per foot to price. (Additional per foot cost applies to the entire cable length).

For HF/Fluoride resistant option, add suffix "-HF" to model number, add $50 to price.

For high temperature reference cell (standard on PHE/ORE-5551), add suffix "-HT" to model number, add $35 to price.

For 100O Platinum RTD Automatic Temperature Compensation (ATC), add suffix "-PT100" to the model number, add $50 to price.

For 1000O Platinum RTD Automatic Temperature Compensation (ATC), add suffix "-PT1K" to model number, add $50 to price.

For 3000O Balco, add suffix "-R3K" to model number, add $50 to price.


Ordering Example: (1) PHE-5551-10-PT1K general purpose sensor with 1/2, €269,38
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.