Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

General Purpose pH Sensor for Viscous Applications

PHE-7451-15,PHE-7354-15

General Purpose pH Sensor for Viscous Applications | PHE-7451-15,PHE-7354-15

General Purpose pH Sensor for Viscous Applications

  • High Temperature
  • High Pressure
  • Any Angle Orientation
  • Application
    • Continuous and batch process control
    • Pulp and paper
    • Petro-chemical
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PHE-7451-15 is a combination pH sensor designed specifically for insertable use in process and waste water applications. The outer body material is PPS and has 3/4" MNPT(or optional 1" MNPT) front and rear facing threads. The double junction reference cell is highly resistant to electrode poisoning solutions, while the use of the non-fouling patented Porous PTFE liquid junction ensures a steady presence of reference electrolyte. The PHE-7451 assures a low maintenance service life in most applications. The concave sensor configuration (see drawing above protects the pH bulb from particulate matter and provides a cleansing flow without affecting critical line pressure characteristics. Use of the high temperature version is recommended where service temperatures continuously exceed 80°C.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PHE-7451-15
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3/4 MNPT sensor for viscous liquids
PHE-7451-15-HF
275,01
Lieferzeit: 8 Wochen
 
General purpose pH sensor with HF/Fluoride resistant option
PHE-7451-15-PT100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose pH sensor with 100 Ω Platinum RTD
PHE-7451-15-PT1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose pH sensor with 1000 Ω Platinum RTD
PHE-7451-25
275,01
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor with 25 feet of cable
PHE-7354-15
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3/4 MNPT long insertable sensor for viscous liquids
PHE-7354-15-PT100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose sensor with 100 Ω Platinum RTD
PHE-7354-15-PT1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose sensor with 1000 Ω Platinum RTD
PHE-7354-50-PT1K
454,75
Lieferzeit: 9 Wochen
 
General purpose pH sensor for 1000 Ω Platinum RTD and 50 feet of cable
Accessories
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-10-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 10 buffer solution, 4L (1 gal)
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 4 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-4-GAL
€44,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
pH 4 buffer solution, 4L (1 gal)
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer solution, 500 ml (1 pt)
PHA-7-GAL
€44,30
Lieferzeit: ab Lager
 
pH 7 buffer solution, 4L (1 gal)
PHA-DI
€20,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water, 500 ml (1 pt)
PHA-DI-GAL
€52,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
De-ionized water 4L (1 gal)
PHAB-DI
€47,54
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20 single use foil packets of de-ionized water
PHAB-PH
€47,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 each single use foil packets of pH-4, pH-7, pH-10, and de-ionized water
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with electrode care instruction sheet and 4.6 m (15 ft) of cable.

For non-standard cable lengths replace the suffix "-15" in the model number with the required length in feet, add $2 per foot to price. (Addtional per foot cost applies to the entire cable length).

For high temperature reference cell, add suffix "-HT" to model number, add $35 to price.

For HF/Fluoride resistant electrode, add suffix "-HF" to model number, add $50 to price.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.