Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digital Conductivity/Temperature/pH Testers

PHH-10 Series Obsolete Product

Digital Conductivity/Temperature/pH Testers | PHH-10 Series Obsolete Product

Digital Conductivity/Temperature/pH Testers

  • Measures pH, Conductivity and Temperature
  • 3 1 /2 -Digit LCD Display
  • Rugged ABS Construction
  • Automatic Battery Strength Compensation

Beschreibung

The OMEGA ® PHH-10 tester measures pH, temperature, and conductivity in a single unit and covers the full range of pH and conductance. An integral sample cup makes it ideal for field work and quick determinations. The conductivity probe and temperature sensor are incorporated in the sample cup. The pH electrode is the only external connection. The PHH-10 covers the pH range with 0.01 pH accuracy at 25°C (77°F), comes with buffer solutions, and has slope and zero adjustments on the unit face. The PHH-10 has selectable conductivity ranges of 0 to 20, 200, 2,000, and 20,000 µmho and accessible calibration adjustment. Multiple range selection provides improved resolution. The PHH-10 has a 3 1 /2 -digit LCD display, a low-battery warning, and automatic battery strength compensation.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PHE-1010
117,28
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Replacement pH electrode, combination, gel-filled, epoxy-bodied
CDSA-45
21,43
Lieferzeit: 2 Wochen
 
45 µmho/cm solution ( 1 quart)
CDSA-450
21,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
450 µmho/cm solution (1 quart)
CDSA-1500
21,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
1500 µmho/cm solution (1 quart)
CDSA-4500
21,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
4500 µmho/cm solution (1 quart)
PHA-4710
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Buffer kit accessory - 4,7,10 Capsules(2 of each)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: PHH-10-KIT comes with buffer solutions, pH electrode, distilled water and carrying case.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.