Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

PHH3X  - Discontinued

PHH-3X

 | PHH-3X

  • Measures pH and Temperature with 0.1 pH and 1° Accuracy
  • Automatic Temperature Compensation Standard
  • Replaceable Electrode Design
  • Measures 0 to 14 pH, 0 to 70°C (32 to 158°F)
  • 2 1 /2 -Digit LCD, 12.7 mm (0.5") High

Beschreibung

Combining the pH electrode and readout in a single, compact meter, the PHH-3X is ideal for quick checks of pH in the field. This pocket-sized meter also measures temperature, and the replaceable electrode module contains a signal amplifier and temperature sensor for temperature-compensated pH measurements. To extend the life of this economical unit, the electrode and battery are easily removed and replaced. The display is a large 2 1 /2 digit 12.7 mm (0.5") high LCD, with 0.1 resolution for pH and 1° resolution for temperature. Automatic Temperature Compensation (ATC) is standard over the range of 0 to 70°C (32 to 158°F) using the integral temperature sensor. Using the selector switch, the user can easily toggle between pH and temperature readings.

Specifications
pH Range: 0.0 to 14.0 pH
Resolution: ±0.1 pH
Accuracy: ±0.1pH
Temperature Range: 0 to 70°C (32 to 158°F)
Resolution: ±1°C or °F
Accuracy: ±1°C (1 Digit)
Display: 2 1 /2 -digit 12.7 mm (0.5") high LCD
Battery: Three 1.55 V silver oxide (included)
Battery Life: 200 hr. continuous
Dimensions: 162 x 43 x 23 mm (6 x 1.7 x 0.9")
Weight: 113 g (4 oz)
Electrode: Single junction
Wetted Parts:
Case: Polycarbonate
O-Rings: Neoprene
Sensor: Epoxy
Wick: Polyethylene

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-3X
PHH-3X
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pocket pH tester
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-3X-R
PHH-3X-R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Replacement electrode for PHH-3X (single junction)
  
PH-BATT-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.55 V silver oxide replacement battery (3 required)
Buffer solutions and kits
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
Buffer solution, pH 4.01
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
€17,75
Lieferzeit: ab Lager
 
Buffer solution, pH 7.01
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
€17,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Buffer solution, pH 10.01
  
PHA-4710
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Buffer kit accessory - 4,7,10 Capsules(2 of each)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with batteries and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.