Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Electrode Adaptors, Connectors and Filling Solutions

PHMA, PHEC and PHFS Series

Electrode Adaptors, Connectors and Filling Solutions | PHMA, PHEC and PHFS Series

Electrode Adaptors, Connectors and Filling Solutions

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Meter Adaptors
PHMA-BU
38,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Converts meter from: BNC to electrode type: U.S. standard
PHMA-CB
47,55
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Converts meter from: corning 5 & 6 to electrode type: BNC
Extension Cables for BNC Electrodes
PHEC-B3
42,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 feet (1 m)
PHEC-B10
64,26
Lieferzeit: 8 Wochen
 
10 feet (3 m)
PHEC-B10HD
69,13
Lieferzeit: 6 Wochen
 
High Density Cable 10 feet (3 m)
PHEC-B25HD
105,68
Lieferzeit: ab Lager
 
High Density Cable 25 feet (3 m)
PHEC-B50HD
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
High Density Cable 50 feet (3 m)
Filing Solutions for Electrodes
PHFS-A500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
KCI/AgCI solution, 475 mL bottle with spout
PHFS-A250
31,79
Lieferzeit: 11 Wochen
 
KCI/AgCI solution, 250 mL bottle with spout
PHFS-B250
39,35
Lieferzeit: 6 Wochen
 
10% KNO3 solution, 250 mL bottle with spout
PHFS-C250
31,20
Lieferzeit: 6 Wochen
 
3.8 M KCI solution, 250 mL bottle with spout
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.