Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

pH/Redoxpotential-Anzeige und Messumformer

PHTX-100

pH/Redoxpotential-Anzeige und Messumformer | OMEGA | PHTX-100

pH/Redoxpotential-Anzeige und Messumformer | OMEGA

  • Aus dem Messkreis gespeist, 4 bis 20 mA
  • Nicht-flüchtiger Speicher für Einstellungen und Kalibrierungsdaten
  • Stromausgang mit Ausgabe von Bereichsüberschreitung und Halten
  • Große Anzeige für pH oder mV und Temperatur
  • Programmierbare Erinnerung für die Elektrodenreinigung (programmierbar von 1 bis 250 Tage)
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der programmierbare pH/mV-Messumformer PHTX-100 wird aus dem Messkreis gespeist und hat einen 4 bis 20 mA-Ausgang. Im 2-Punktkalibrierungsmodus stehen fünf vorprogrammierte Puffer zur Auswahl. Der galvanisch getrennte 4 bis 20 mA DC-Ausgang und die Anzeige können auf pH oder mV skaliert werden.

Weiterhin wird die Temperatur in °C oder °F angezeigt. Alle Parameter und Kalibrierungsdaten werden in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt und bleiben nach dem Ausschalten oder bei einem Ausfall der Versorgungsspannung erhalten. Eine praktische, blinkende Anzeige zeigt an, dass eine Elektrodenreinigung fällig ist. Dieses Reinigungsintervall ist auf 1 bis 250 Tage programmierbar.

Der PHTX-100 eignet sich für alle gängigen Montagearten - Wand, Rohr, Tafeleinbau, und DIN-Schiene. Zum Lieferumfang gehören außer Kabelverschraubungen auch das gesamte erforderliche Montagematerial. Das Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 (NEMA-4X).

Technische Daten
Messbereich (pH): 0,00 bis 14,00 pH, 0,01 pH Auflösung, ±0,01 Genauigkeit
Messbereich: (Redoxpotential/mV) -1999 bis 1999 mV, 1 mV Auflösung, ±2 mV Genauigkeit
Temperaturbereich: -20 bis 110°C, 0,1°C Auflösung
Ausgangsbereich: 2,00 bis 24 mA, 0,01 mA Auflösung, ±0,005 mA Genauigkeit, galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang 500 V
Gehäuse: IP65 (NEMA 4X), ABS-Gehäuse mit Drucktasten
Abmessungen: 99 x 99 x 75 mm (H x B x T)
Gewicht: ca. 0.45 kg
Montageoptionen: Wand, Schalttafel, DIN-Schiene und Rohr
Kabeleinführungen 2, Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten
Umgebungstemperatur: Messumformer: 0 bis 60°C
Umgebungsfeuchte: 0 bis 95%, nicht kondensierend
Einbauort: Nur für ex-freie Bereiche
Temperatur-Eingang: Pt1000 Widerstandsfühler mit 2-Leiteranschluss zur automatischen Kompensation
Maximale Entfernung zwischen Sensor und Messumformer: 9 Meter
Spannungsversorgung: 12 bis 24 V DC, Bürde 600 Ω maximal
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PHTX-100
553,70
Lieferzeit: ab Lager
 
pH-Messumformer mit Anzeige und 4 bis 20 mA, 2-Leiteranschluss
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Montagematerial und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.