Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Universal Mounting Kit Accommodates Pipe, Surface and Tank Lid Installations
Beschreibung
The PHTX-8710 has been discontinued. Please see the PHTX-271 as a possible substitute or contact our Flow and Environmental department.
The compact PHTX-8710 is a microprocessor based compact 4 to 20 mA current loop transmitter designed to meet your industrial fluid monitoring and control challenges. The front panel of the PHTX-8710 is rated to NEMA-4X/IP65, standard and the captive silicone gasket ensures watertight integrity in all mounting configurations. The unit is designed for panel mounting, with captive screws to simplify installation. Optional hardware kits accommodate pipe, surface and tank lid installations. Three push-button keys control all setup and system calibration functions. The 8 digit alphanumeric LCD shows every step in clear language. Calibration is literally a 1-2-3 operation.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: PHTX-8710 transmitter and PH-2720-PA preamplifier must be ordered for initial purchase for pH and ORP. Ordering Example: (1) PHA-4 4.01 pH Calibration Solutin, 475 ml bottle, €16,67 plus (1) PHA-7 7.01 pH Calibration Solutin, 475 ml bottle, €16,67 , €16,67 + 16,67 = €33,34