Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kompaktes Magnetdurchflussmessgerät mit Farbdisplay und IO-Link, 4-20 mA, Impuls-, Schalter- oder Spannungsausgang.

PICOMAG

Kompaktes Magnetdurchflussmessgerät mit Farbdisplay und IO-Link, 4-20 mA, Impuls-, Schalter- oder Spannungsausgang. | PICOMAG

640,95 DMA15-AAAAA1

  • Zuverlässige Messung und Überwachung von Industriewasser, Kühlwasser, Warmwasser oder Spülwasser
  • Gleichzeitige Messung von Durchfluss, Temperatur und Leitfähigkeit
  • Zeitsparende Gerätekonfiguration selbst an schwer erreichbaren Stellen dank Bluetooth-Konnektivität
  • Einfacher Datenzugriff über die intuitive SmartBlue-App
  • Flexible Integration in alle Feldbussysteme über IO-Link
Magnetisch-induktive Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Picomag – Die kompakte Alternative zum mechanischen Durchflussmesser

Keine beweglichen Teile, einfache Installation, wartungsfrei, hohe Leistung und zukunftssichere Ausgänge zu einem Preis, der viel niedriger ist als der eines mechanischen Schwebekörpers oder eines Turbinen-Durchflussmessers. Klingt zu schön um wahr zu sein und ist doch wahr.


Die einfache Konfiguration über Bluetooth oder IO-Link reduziert die Inbetriebnahmezeit erheblich, und die Installation könnte nicht einfacher sein. Dank der Kompaktheit im Vergleich zu herkömmlichen Geräten können Sie das 2-Zoll-Messgerät sogar in der Hand halten.


Funktioniert mit allen Flüssigkeiten auf Wasserbasis mit einer Leitfähigkeit von >10 μS/cm2 und misst Temperatur und Leitfähigkeit ohne zusätzliche Kosten, sodass Sie die Möglichkeit zur multivariablen Überwachung haben.


Für einen Messfühler sieht der Picomag übrigens auch sehr gut aus. Denken Sie darüber nach: „Warum sollten Sie nicht wechseln?“


Grundlegende Funktionen der Durchflussmessung im 21. Jahrhundert

Automatisch drehbares Anzeigefeld:

Zeigt bis zu vier Messgrößen (Durchfluss, Gesamtdurchfluss, Leitfähigkeit und Temperatur), das Anzeigefeld dreht sich automatisch je nach Einbaulage und Flussrichtung. Dadurch sind die Werte immer gut lesbar.


SmartBlue-App: einfache Inbetriebnahme vor Ort:

Die App ermöglicht die Konfiguration sowie umfassenden Zugriff auf Gerätedaten. Die Gerätekommunikation funktioniert über Bluetooth auf iOS- und Android-Geräten.


  • Einfache und leicht nachzuvollziehende Navigation für schnellen Zugriff auf Geräte- und Diagnosefunktionen
  • Drahtlose Konfiguration/drahtloser Datenabruf zur Konfiguration von Display-Ausgängen, Flussrichtung, Einheiten usw.
  • Der mögliche Abstand zwischen Geräteteilen von bis zu 10 m sorgt dafür, dass schwer zu untersuchende Anlagen kein Problem mehr darstellen.

IO-Link sorgt für eine nahtlose Integration in Ihrem Werk:

Zu einem gewissen Zeitpunkt werden Sie wahrscheinlich darüber nachdenken, all Ihre Daten zu erfassen und eine intelligente Sensorstrategie anzuwenden. Selbst wenn Sie im Moment noch nicht dazu bereit sind, ist Picomag dank der Standardfunktion der IO-Link-Verbindung bereit, wenn Sie es sind, und unterstützt Sie dabei, sich nahtlos mit jedem Kommunikations- und Prozessautomatisierungssystem zu vernetzen:


  • Kompatibel mit allen Standard-Feldbussystemen
  • Umfassender Fernzugriff auf Daten
  • Einfache Einrichtung, keine zusätzlichen Technologietools erforderlich
  • Automatische Konfiguration nach dem Austausch des Geräts
  • Einfache Kabelanschlüsse
  • Zukunftssicher – bereit für Industrie 4.0

Picomag – Die unerreichte und zukunftssichere Durchflussmesserlösung für Flüssigkeiten auf Wasserbasis ohne Kompromisse.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DMA15-AAAAA1
640,95
Lieferzeit: ab Lager
 
Picomag Flow Meter, DN15 (1/2")
DMA20-AAAAA1
736,78
Lieferzeit: ab Lager
 
Picomag Flow Meter, DN20 (3/4")
DMA25-AAAAA1
859,73
Lieferzeit: ab Lager
 
Picomag Flow Meter, DN25 (1")
DMA50-AAAAA1
1.092,06
Lieferzeit: ab Lager
 
Picomag Flow Meter, DN50 (2")
DMA15-AAACA1
718,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA20-AAACA1
825,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/4" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA25-AAACA1
963,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
1" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA50-AAACA1
1.223,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA15-AAAA1-TC
726,42
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN50
DMA20-AAAA1-TC
834,94
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN51
DMA25-AAAA1-TC
1.000,46
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN52
DMA50-AAAA1-TC
1.336,91
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN53
Accessories
71345225
26,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ground Terminal Set
71349261
19,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Cable Set 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12
71349262
28,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
Cable Set 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12
71349264
19,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Cable Set 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12
71349265
28,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
Cable Set 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12
71354741
4,74
Lieferzeit: 5 Wochen
 
DN15 (1/2") Set seal Picomag DMA15. 2 gaskets
71354742
4,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
DN20 (3/4") Set seal Picomag DMA20. 2 gaskets
71354745
4,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
DN25 (1") Set seal Picomag DMA25. 2 gaskets
71354746
10,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
DN50 (2") Set seal Picomag DMA50. 2 gaskets
71355698
125,15
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Adapter G1/2" to G3/8" external thread,2 gaskets
71355699
125,15
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Adapter G1/2" to R3/8" external thread,2 gaskets
71355700
71,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Adapter G1/2" to NPT3/8" external thread,2 gaskets
71355701
71,58
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Adapter G1/2" to G1/2" external thread,2 gaskets
71355702
71,59
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Adapter G1/2" to R1/2" external thread,2 gaskets
71355703
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adapter G1/2" to NPT1/2" external thread,2 gaskets
71355704
72,22
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Adapter G1/2" to /1/2"TriClamp,2 gaskets
71355705
82,59
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Adapter G3/4" to R3/4" external thread,2 gaskets
71355706
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adapter G3/4" to NPT3/4" external thread,2 gaskets
71355707
82,59
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Adapter G3/4" to G3/4" external thread,2 gaskets
71355708
83,30
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Adapter G3/4" to 3/4" TriClamp,2 gaskets
71355709
93,59
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Adapter G1" to R1" external thread,2 gaskets
71355710
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adapter G1" to NPT1" external thread,2 gaskets
71355711
93,59
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Adapter G1" to G1" external thread,2 gaskets
71355712
116,12
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Adapter G1" to 1" TriClamp,2 gaskets
71355713
413,85
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Adapter G2" to R1" external thread,2 gaskets
71355714
413,85
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Adapter G2" to R2" external thread,2 gaskets
71355715
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adapter G2" to NPT1 1/2" external thread,2 gaskets
71355716
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adapter G2" to NPT2" external thread,2 gaskets
71355717
215,21
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Adapter G2" to G1 1/2" external thread,2 gaskets
71355718
215,21
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Adapter G2" to G2" external thread,2 gaskets
71355719
217,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Adapter G2" to 2" TriClamp,2 gaskets
71355720
215,21
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Adapter G2" to 2" Victaulic,2 gaskets
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.