Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Plastic Fittings for Tubing and Hose (1/16" ID - 1" ID)

FTNY, FTPP, FTKY Series

Plastic Fittings for Tubing and Hose (1/16

Plastic Fittings for Tubing and Hose (1/16" ID - 1" ID)

16,04 FTPP-3040NP

  • BLACK NYLON
  • POLYPROPYLENE
  • PVDF
Pumpen und Mischer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Offers kits for storage and organization of a wide variety of fittings. Each unit consists of 4 impact-resistant boxes in a storage rack. The individual boxes, which feature secure, snap-shut latches, can be removed and carried separately. Convenient compartments make fittings easy to store and easy to find.

Specifications
Temperature Range:
Kynar: -62 to 108°C (-80 to 226°F)
Polypropylene: -13 to 66°C (9 to 150°F)
Nylon: -46 to 135°C (-50 to 275°F)
Maximum Pressure:
Kynar: 17.9 bar (260 psi)
Polypropylene: 10.3 bar (150 psi)
Nylon: 10.3 bar (150 psi)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.