Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

RTD Probe with Insulated Wire and BX Armored Cable

PR-10-BX

RTD Probe With Insulated Wire And BX Armored Cable
 | PR-10-BX

RTD Probe With Insulated Wire And BX Armored Cable

209,69 PR-10E-3-100-1/4-6-BX

  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Class A accuracy conforming to IEC 60751
  • Standard probe lengths: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
  • 2, 3, and 4-wire lead wire styles
  • PT100 and PT1000 RTD element
  • Stripped-end leads with other cold-end termination options
  • Leads covered with BX armored cable

Beschreibung

Omega's "BX" armor PT100 or PT1000 RTD probe is designed for resistance to abrasion and snagging in processes where the lead wire is subject to sharp objects, or where the wire is being moved continually. The BX armored cable is placed over PFA wire (for the "Low" temp version and "Extreme" temp version; or fiberglass wire (for the "High" version).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PR-10E-3-100-1/4-6-BX
209,69
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3-wire RTD with BX cable, 6 in. length
PR-10E-3-100-1/4-4-120-BX
297,20
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3-wire RTD with BX cable, 4 in. length
PR-10H-3-100-1/4-4-BX
185,26
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3-wire RTD with BX cable, 4 in. length
PR-10H-3-100-1/4-6-BX
141,19
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3-wire RTD with BX cable, 6 in. length
PR-10L-3-100-1/4-6-BX
141,16
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3-wire RTD with BX cable, 6 in. length
PR-10L-3-100-1/8-12-BX
154,69
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3-wire RTD with BX cable, 12 in. length
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) RANGE Wählen Sie:
L für L=LOW (-50 to 250°C)
H für H=HIGH (-50 to 450°C)
E für E=EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Wählen Sie:
2 für 2 WIRE
3 für 3 WIRE
4 für 4 WIRE

(3) OHMS Wählen Sie:
100 für 100 OHMS
1000 für 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Wählen Sie:
1/8 für 1/8" DIAMETER
3/16 für 3/16" DIAMETER
1/4 für 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Wählen Sie:
2 für 2 INCHES
3 für 3 INCHES
4 für 4 INCHES
6 für 6 INCHES
9 für 9 INCHES
12 für 12 INCHES
18 für 18 INCHES
24 für 24 INCHES

(6) COLD END TERMINATION Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für stripped leads
-RDXL6SD-CONN für connector for RDXL6SD datalogger
-TA3F für 3-pin DIN connector
-TA4F für 4-pin DIN connector
-HH804-CONNECTOR für DIN connector for use with HH-804 RTD meter
-LUG für Spade Lugs
-MTP für 3-pin mini connector
-OTP für 3-pin standard connector
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.