Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The PR-12 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-12(L,H,E)*. The older models have been discontinued.
Our PR-12 series probe with chemical-resistant cast iron protection head and screw-on cap includes PT100 Ω platinum RTD element or PT1000 RTD element, 1/2" NPT mounting threads and sheath of 316 stainless steel. When properly sized, these can go directly into and bottom out in a thermowell. All probes include a screw terminal block for easy connection of insulated copper extension wire. Replacement probes (without head assembly) are available as well as a "spring-loading" option which allows for the probe to bottom out in a thermowell for quicker and more accurate response.
*Alle Preisangaben in Euro.
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
RANGE Wählen Sie: L für LOW (-50 to 250°C) H für HIGH (-50 to 450°C) E für EXTREME (-200 to 600°C)
(2)
NUMBER OF WIRES Wählen Sie: 3 für 3 WIRE 4 für 4 WIRE
(3)
OHMS Wählen Sie: 100 für 100 OHMS 1000 für 1000 OHMS
(4)
SHEATH DIAMETER Wählen Sie: 1/8 für 1/8" DIAMETER 3/16 für 3/16" DIAMETER 1/4 für 1/4" DIAMETER
(5)
SHEATH LENGTH Wählen Sie: 2 für 2 INCHES 3 für 3 INCHES 4 für 4 INCHES 6 für 6 INCHES 9 für 9 INCHES 12 für 12 INCHES 18 für 18 INCHES 24 für 24 INCHES
(6)
OPTION 1 Wählen Sie: Keine (Feld leer lassen) für STANDARD -TX für TEMPERATURE TRANSMITTER 0 TO 100°c -TX12-TX-SCALED für TRANSMITTER SPECIALLY SCALED.
(7)
OPTION 2 Wählen Sie: Keine (Feld leer lassen) für STANDARD -SL für SPRING-LOADED
(8)
OPTION 3 Wählen Sie: Keine (Feld leer lassen) für STANDARD -RP für REPLACEMENT PROBE
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.