Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

RTD Probe with Large Terminal Block

PR-15

RTD Probe With Large Terminal Block Fitted With Large Head Screw
 | PR-15

208,47 PR-15E-3-100-1/4-6

  • Large pan head screws for easy termination
  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Class "A" accuracy* conforming to IEC 60751
  • 316 stainless steel construction
  • Standard probe lengths of 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.

Beschreibung

The PR-15 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-15(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

Omega's RTD terminal block probe features a large terminal block connector, fitted with large pan head screws for easy termination. These are capable of direct immersion up to the block. The PR-15-series can be mounted into fixtures, pipes, ducts and other process areas by using our OMEGALOK™ compression fittings, sold separately.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PR-15E-3-100-1/4-6
208,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Terminal Block RTD Probe, 6 in. length
PR-15E-3-100-1/4-9
224,46
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Terminal Block RTD Probe, 9 in length
PR-15H-2-100-1/4-6
146,46
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Terminal Block RTD Probe, 6 in length
PR-15E-3-100-1/8-18
276,88
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Terminal Block RTD Probe, 18 in length
PR-15E-3-100-1/8-12
240,66
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Terminal Block RTD Probe, 12 in length
PR-15H-3-100-1/4-12
160,12
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Terminal Block RTD Probe, 12 in length
PR-15L-3-100-1/4-6
134,64
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Terminal Block RTD Probe, 6 in length
PR-15L-3-100-1/4-9
139,79
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Terminal Block RTD Probe, 9 in length
PR-15L-3-100-1/8-12
144,99
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Terminal Block RTD Probe, 12 in length
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) RANGE Wählen Sie:
L für LOW (-50 to 250°C)
H für HIGH (-50 to 450°C)
E für EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Wählen Sie:
2 für 2-WIRE
3 für 3-WIRE
4 für 4-WIRE

(3) OHMS Wählen Sie:
100 für 100 OHMS
1000 für 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Wählen Sie:
1/8 für 1/8" DIAMETER
3/16 für 3/16" DIAMETER
1/4 für 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Wählen Sie:
2 für 2 INCHES
3 für 3 INCHES
4 für 4 INCHES
6 für 6 INCHES
9 für 9 INCHES
12 für 12 INCHES
18 für 18 INCHES
24 für 24 INCHES
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.