Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pt100/Pt1000-Fühler mit angeschweißtem M12-Steckverbinder

PR-21

PR-21 Pt100/Pt1000-Fühler mit angeschweißtem M12-Steckverbinder | PR-21

  • Für Prozessregelung und Messanwendungen
  • Vollverschweißtes Edelstahl-Gehäuse
  • Mit oder ohne Befestigungsgewinde (M8x1 oder M10x1) lieferbar
  • Pt100- oder Pt1000-Platinelemente nach IEC60751, Klasse A, 4-Leiterschaltung
  • 4-poliger M12-Stecker
  • Schnelle Ansprechzeit (in Wasser 3,5 Sekunden oder weniger für 63% des Endwerts)
  • 3 mm oder 6 mm Fühlerdurchmesser
  • Passende Verlängerungskabel (bis zu 5 Meter) verfügbar
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Info zu Pt100 finden Sie hier.

Der Fühler ist ideal geeignet für die Anwendung mit dem programmierbarer Transmitter TX-M12-RTD.
Der Transmitter TX-M12-RTD bietet modernste DSP-Technik, die eine Genauigkeit von ±0,2°C ±0,05% und eine extrem kleine Temperaturdrift von 0,0025%/°C garantiert. Die Spezifikationen werden bis zu der kleinsten Spanne von 25°C garantiert. Der interne D/A-Wandler arbeitet mit 5 Mess/sec, die Ansprechzeit beträgt 600 msec. Lieferbar ist der Transmitter mit 4-20 mA Analogausgang oder mit 0-10 V Analogausgang.
Der Transmitter wird einfach über den M12-Anschluss des Fühlers angeschlossen.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Pt100
PR-21A-3-100-A-M3-150-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Klasse A; ø3 mm; 150 mm; ohne Gewinde
PR-21A-3-100-A-M3-300-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Klasse A; ø3 mm; 300 mm; ohne Gewinde
PR-21E-3-100-A-M3-150-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Klasse A; ø3 mm; 150 mm; M8×1
PR-21E-3-100-A-M3-300-M12-2
151,42
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Pt100, Klasse A; ø3 mm; 300 mm; M8×1
PR-21F-3-100-A-M3-150-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Klasse A; ø3 mm; 150 mm; M10×1
PR-21F-3-100-A-M3-300-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Klasse A; ø3 mm; 300 mm; M10×1
PR-21A-3-100-A-M6-150-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Klasse A; ø6 mm; 150 mm; ohne Gewinde
PR-21A-3-100-A-M6-300-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Klasse A; ø6 mm; 300 mm; ohne Gewinde
PR-21E-3-100-A-M6-150-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Klasse A; ø6 mm; 150 mm; M8×1
PR-21E-3-100-A-M6-300-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt100, Klasse A; ø6 mm; 300 mm; M8×1
PR-21F-3-100-A-M6-150-M12-2
179,54
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Pt100, Klasse A; ø6 mm; 150 mm; M10×1
PR-21F-3-100-A-M6-300-M12-2
158,47
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Pt100, Klasse A; ø6 mm; 300 mm; M10×1
Pt1000
PR-21A-3-1000-A-M3-150-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø3 mm; 150 mm; ohne Gewinde
PR-21A-3-1000-A-M3-300-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø3 mm; 300 mm; ohne Gewinde
PR-21E-3-1000-A-M3-150-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø3 mm; 150 mm; M8×1
PR-21E-3-1000-A-M3-300-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø3 mm; 300 mm; M8×1
PR-21F-3-1000-A-M3-150-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø3 mm; 150 mm; M10×1
PR-21F-3-1000-A-M3-300-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø3 mm; 300 mm; M10×1
PR-21A-3-1000-A-M6-150-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø6 mm; 150 mm; ohne Gewinde
PR-21A-3-1000-A-M6-300-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø6 mm; 300 mm; ohne Gewinde
PR-21E-3-1000-A-M6-150-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø6 mm; 150 mm; M8×1
PR-21E-3-1000-A-M6-300-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø6 mm; 300 mm; M8×1
PR-21F-3-1000-A-M6-150-M12-2
127,77
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Pt1000, Klasse A; ø6 mm; 150 mm; M10×1
PR-21F-3-1000-A-M6-300-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Klasse A; ø6 mm; 300 mm; M10×1
Passende Pt100-Verlängerungskabel (mit Silikon-Ummantelung und M12-Standardbuchse)
M12C-RTDI-SIL-4-R-F-5
26,86
Lieferzeit: ab Lager
 
5 m; Silikongummi; M12, 4-polige Buchse, abgewinkelt, freie Enden, 2 x rot, 2 x weiß
M12C-RTDI-SIL-4-S-F-5
26,86
Lieferzeit: ab Lager
 
5 m; Silikongummi; M12, 4-polige Buchse, gerade, freie Enden, 2 x rot, 2 x weiß
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.