Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pt100/Pt1000-Fühler mit angegossenem M8-Steckverbinder

PR 23

PR-23 Pt100/Pt1000-Fühler mit angegossenem M8-Steckverbinder | PR 23

  • Temperaturbereich von -30°C bis 350°C am Fühler (Klasse A) als Standard
  • Temperaturbereich am Steckverbinder -50°C bis 90°C
  • Edelstahlfühler mit 3 mm Durchmesser
  • Viele Standardlängen erhältlich
  • Angegossener 3-poliger M8-Steckverbinder, IP67
  • Pt100 in 3-Leiteranschluss, Pt1000 in 2-Leiteranschluss
  • Ab Lager lieferbare Ausführungen mit besonders kurzer Lieferzeit
  • Passende Verlängerungskabel (bis zu 5 Meter) verfügbar
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Pt100.

Die PR-23 sind Pt100 oder Pt1000 Widerstandsfühler mit einem Edelstahlmantel und einem angegossenem 3-poliger M8-Steckverbinder, Der geringe Durchmesser von 3 mm ermöglicht den Einsatz in engen Messsituationen. Zusammen mit dem optionalen Pt100 Verlängerungskabel M8C kann der PR-23 in einer Vielzahl von Temperaturmessaufgaben eingesetzt werden, die einen Widerstandsfühler erfordern.

PR-23 Pt100 Pt1000 Pin-Belegung
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Fühlerdurchmesser 3 mm, Genauigkeitsklasse A, Pt100
PR-23-1-100-A-M3-100-M8
55,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt100, 3-Leiter, Klasse A; 100 mm, ø3 mm
PR-23-1-100-A-M3-150-M8
62,52
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Pt100, 3-Leiter, Klasse A; 150 mm, ø3 mm
PR-23-1-100-A-M3-200-M8
66,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt100, 3-Leiter, Klasse A; 200 mm, ø3 mm
PR-23-1-100-A-M3-250-M8
74,72
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pt100, 3-Leiter, Klasse A; 250 mm, ø3 mm
Fühlerdurchmesser 3 mm, Genauigkeitsklasse B, Pt1000
PR-23-1-1000-B-M3-100-M8
59,65
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Pt1000, 2-Leiter, Klasse B; 100 mm, ø3 mm
PR-23-1-1000-B-M3-200-M8
63,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, 2-Leiter, Klasse B; 200 mm, ø3 mm
PR-23-1-1000-B-M3-250-M8
69,43
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pt1000, 2-Leiter, Klasse B; 250 mm, ø3 mm
Pt100-Verlängerungskabel Silikon-Ummantelung mit M8-Standardbuchse
M8C-SIL-3-S-F-1.5
€16,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
1,5 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
M8C-SIL-3-S-F-3
€20,63
Lieferzeit: 11 Wochen
 
3 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
M8C-SIL-3-S-F-5
€24,28
Lieferzeit: 11 Wochen
 
5 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; gerade
M8C-SIL-3-R-F-1.5
€15,49
Lieferzeit: 11 Wochen
 
1,5 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
M8C-SIL-3-R-F-3
€20,64
Lieferzeit: 11 Wochen
 
3 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
M8C-SIL-3-R-F-5
€24,65
Lieferzeit: 11 Wochen
 
5 m; Silikongummi; M8, 3-polige Buchse; abisolierte Leitungen; abgewinkelt
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.