Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Schnell ansprechender Pt100-Temperaturfühler mit Kupferspitze

PR-25CU

Pt100 Temperaturfühler | PR-25CU

Pt100 Temperaturfühler

  • In Kupferlegierung eingebettetes Pt100 Fühlerelement für schnelles Ansprechverhalten
  • Mantel und Kopf aus 316L-Edelstahl
  • Für Temperaturmessungen in Lagern oder Schutzrohren geeignet
  • Betriebstemperatur Fühler: -50 bis 250°C, Stecker: -50 bis 85°C
  • Ansprechzeit (typisch):
    5 Sekunden für 50%
    6 Sekunden für 63,2%
    11 Sekunden für 90%
    [in fließendem Wasser mit 0,91 m/Sekunde]
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Dieser Mantelfühler besitzt eine Kupferspitze, die einen schnellen Wärmeübergang zwischen Medium und Pt100-Fühlerelement sicherstellt. Dadurch wird die Reaktionszeit verkürzt und die Temperaturverfolgung verbessert. Dies wird besonders wichtig bei Anwendungsfällen, die nur geringen Kontakt zum Medium ermöglichen, wie in Schutzrohren oder Lagern.

Der M12-Steckverbinder gewährleistet eine zuverlässige Verbindung in allen Anwendungsgebieten. Dieser Fühler ist lieferbar mit glattem Kopf oder mit Einschraubgewinde M8x1 oder M10x1.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
P100-Temperaturfühler mit schnell ansprechender Kupferspitze
PR-25CUA-3-100-A-M6-M150-M12
121,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
P100-Temperaturfühler, gerader Mantel ohne Einschraubgewinde, Klasse A, 100 Ohm, Durchmesser 6 mm, Länge 150 mm, M12-Steckverbinder
PR-25CUE-3-100-A-M6-M150-M12
128,18
Lieferzeit: 6 Wochen
 
P100-Temperaturfühler, gerader Mantel mit Einschraubgewinde M8x1, Klasse A, 100 Ohm, Durchmesser 6 mm, Länge 150 mm, M12-Steckverbinder
PR-25CUF-3-100-A-M6-M150-M12
125,72
Lieferzeit: 6 Wochen
 
P100-Temperaturfühler, gerader Mantel mit Einschraubgewinde M10x1, Klasse A, 100 Ohm, Durchmesser 6 mm, Länge 150 mm, M12-Steckverbinder
PR-25CUG-3-100-A-M6-M150-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
P100-Temperaturfühler, gerader Mantel mit Einschraubgewinde G1⁄2, Klasse A, 100 Ohm, Durchmesser 6 mm, Länge 150 mm, M12-Steckverbinder
PR-25CUH-3-100-A-M6-M150-M12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
P100-Temperaturfühler, gerader Mantel mit Einschraubgewinde G1⁄4, Klasse A, 100 Ohm, Durchmesser 6 mm, Länge 150 mm, M12-Steckverbinder
Passende Verlängerungskabel bitte separat bestellen (siehe unten).
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Ausführung Wählen Sie:
A für Gerader Mantel (ohne Einschraubgewinde)
E für Gerader Mantel mit Einschraubgewinde M8x1
F für Gerader Mantel mit Einschraubgewinde M10x1
G für Gerader Mantel mit Einschraubgewinde G1/2
H für Gerader Mantel mit Einschraubgewinde G1/4

(2) Widerstandsfühler Wählen Sie:
100 für 100 Ohm Pt100
1000 für 1000 Ohm Pt1000

(3) Genauigkeitsklasse Wählen Sie:
A für Genauigkeit Klasse A
B für Genauigkeit Klasse B

(4) Fühlerdurchmesser Wählen Sie:
M6 für 6 mm
M4.5 für 4.5 mm

(5) Fühlerlänge Wählen Sie:
M150 für 150 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.