Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Die Widerstandsfühler der Serie PR-26 sind ideal geeignet für Prozessumgebungen mit Vibrationen und hohen Temperaturen. Der M12 Steckverbinder bietet einen sicheren und zuverlässigen Anschluss, der schnelle erfolgen kann.Der M12 Anschluss ist der Standard in vielen Industriebereichen wie Fertigung und Automation, Verpackung, Nahrungsmittel, Arzneimittel, Automobile und viele mehr.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Für 1000 Ohm ändern Sie die „-100“ in der Modellnummer auf „-1000“, ohne Aufpreis.
Für größere Längen als 350 mm ändern Sie in der Modellnummer „0350“ entsprechend der gewünschten Länge, Aufpreis je weitere 25 mm. Ordering Example: (1) PR-26A-3-100-A-M6-0250-M12-2 Fühlerdurchmesser 6 mm, Länge 250 mm, Sensor Pt100 Klasse A, ohne Einschraubgewinde, mit M12-Steckverbinder., €177,45 plus (1) PR-26F-3-100-A-M6-0150-M12-2 Fühlerdurchmesser 6 mm, Länge 150, Sensor Pt100 Klasse A, Einschraubgewinde M10x1, mit M12-Steckverbinder., €177,00, €177,45 + 177,00 = €354,45