Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mantel-Widerstandsfühler mit angegossenem Hochtemperatur-M12-Steckverbinder

PR-31 Metrisch

Mantel-Widerstandsfühler mit angegossenem Hochtemperatur-M12-Steckverbinder | PR-31 Metrisch

  • Fühler-Temperaturbereich -50 bis 500°C
  • Steckverbinder-Temperaturbereich -50 bis 260°C
  • In 100 Ohm und 1000 Ohm lieferbar
  • Fühler aus Edelstahl SS316
  • Angegossener vierpoliger M12-Steckverbinder, Schutzklasse IP65
  • Vibration geprüft nach ASTM-E1137: 3 G von 5 bis 500 Hz
  • Max. Fühler-Biegeradius 2-mal Fühlerdurchmesser (ab 65 mm von der Spitze)
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PR-31-3-100-A-M6-0150-M12-2
120,40
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fühlerelement Pt100, Klasse A, Fühlerlänge 150 mm
PR-31-3-100-A-M6-0250-M12-2
127,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fühlerelement Pt100, Klasse A, Fühlerlänge 250 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Für 1000 Ohm ändern Sie die „-100“ in der Modellnummer auf „-1000“, ohne Aufpreis.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.