Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fast Response Copper Tip RTD Sensors 100 Ohm Class A Platinum Element

PRCU Series

Fast Response Copper Tip Pt100 Sensors | PRCU Series

Fast Response Copper Tip Pt100 Sensors

147,06 PRCU-10-3-100-M60-150-E

  • Sensor Includes a Copper Tip Which Improves Thermal Response Time to 2 Seconds or Less (63% Response Time in Water Flowing at 3 Feet per Second).
  • Perfect for Use in Thermowells or as a Direct Immersion Sensor.
  • Can be Made in Many Sensor Configurations, and Can Be Used With a Wide Variety of Fittings and Accessories
  • Sensor Contains a Precision 100 Ohm Class A DIN Platinum Element
  • 2-, 3- or 4-Wire PFA Insulated and Jacketed Cables
  • Temperature Range: -50 to 260ºC
  • All Sensors Supplied to IEC60751/ASTM E-1137 Color Codes

Beschreibung

This sensor incorporates a copper tip which provides an efficient way to thermally connect the sensing element to the process conditions to be measured. This becomes especially important in applications where the sensor has little exposure to the item being measured such as in thermowells and bearing temperatures.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PRCU-10-3-100-M60-150-E
147,06
Lieferzeit: 4 Wochen
 
6 mm diameter copper tipped Pt100 class A probe, 150 mm long with 1 m of 4-wire PFA insulated cable
  
PRCU-10-2-100-1/4-6-E
147,06
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" diameter copper tipped probe, 6" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-1/4-12-E
148,72
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" diameter copper tipped probe, 12" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-1/4-24-E
157,40
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" diameter copper tipped probe, 24" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-3/16-9-E
162,31
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3/16" diameter copper tipped probe, 9" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-3/16-12-E
154,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3/16" diameter copper tipped probe, 12" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-3/16-24-E
172,97
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3/16" diameter copper tipped probe, 24" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
Most Popular Accessories
  
MTP-U-M
€5,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniature 3-Pin Connector
  
OTP-U-M
€9,35
Lieferzeit: ab Lager
 
Heavy Duty 3-Pin Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14
€24,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Stainless Steel Compression Fitting, 1/4 Diameter, 1/4NPT Thread
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Probe Type Wählen Sie:
10 für PR 10 Tube Style
11 für PR 11 Immersion Probe
13 für PR 13 Quick Disconnect Probe
14SL für PR 14SL Spring Loaded Probe with Mini Aluminium Head
18SL für PR 18SL Spring Loaded Probe with Aluminium Hinged Top Head

(2) No wires Wählen Sie:
2 für 3 wire
3 für 4 wire

(3) Sheath Diameter Wählen Sie:
M60 für 6mm Diameter
M45 für 4.5mm Diameter
1/4 für 1/4 in. Diameter
3/16 für 3/16 in. Diameter

(4) Sheath Length Wählen Sie:
150 für 150mm Length
225 für 225mm Length
300 für 300mm Length
450 für 450mm Length
600 für 600mm Length
6 für 6 in. Length
9 für 9 in. Length
12 für 12 in. Length
18 für 18 in. Length
24 für 24 in. Length
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.