Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Precision Air Pressure Regulator

PRG200 Series

Precision Air Pressure Regulator | PRG200 Series

Precision Air Pressure Regulator

170,79 PRG200-40

1 year warranty
  • Accurate Pressure Regulation to Within 0.1%
  • Stable Output Across Full Flow Range
  • High Relief Capacity
  • Locking Nut Included
  • Built In Gauge Ports
Ventile, Regler und I/P-Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PRG200 Series is a high precision multi-stage regulator, which provides the highest level of regulation accuracy and repeatability available. A stainless steel measuring capsule is used as a sensing element to activate the high gain servo balanced control mechanism in which the main valve is controlled by a pilot valve. This allows for greater accuracy and eliminates many of the problems associated with conventional regulators using range springs and diaphragms.

SPECIFICATIONS
Flow Capacity: 14 scfm at 100 psig supply - 20 psig outlet
Exhaust Capacity: 3 scfm (5 psig above 20 psig set point); 11 scfm for PRG200-120H
Sensitivity: 1/8in (3.2 mm) H2O
Pilot Pressure Chamber Bleed Rate: 0.08 scfm (0.15 m3/hr)
Total Air Consumption: 6 scfh
Supply Pressure Effect: <0.005 psig (for 25 psig supply change)
Supply Pressure, Maximum: 150 psig (50 psig for PRG200-25)
Materials:
    Body: Diecast zinc alloy
    Capsule and Adjusting Screw: stainless steel
    Assemblies: Stainless steel, brass, plated steel, acetal
    Diaphragms: Buna-N elastomer and polyester fabric
    Knob: Phenolic plastic
Weight: 635 g (1.4 lb)
Port Size: 1/4 NPT
Gauge Ports (2): 1/4 NPT
Mounting: Pipe, panel or optional bracket
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRG200-40
PRG200-40
170,79
Lieferzeit: 2 Wochen
 
2 to 40 psi (0.14 to 2.76 bar) output pressure range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRG200-60
PRG200-60
170,79
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2 to 60 psi (0.14 to 4.14 bar) output pressure range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRG200-120
PRG200-120
170,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 to 120 psi (0.14 to 8.27 bar) output pressure range
High Relief Model
  
PRG200-120H
217,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 to 120 psi (0.14 to 8.27 bar) output pressure range
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRG200-MB
PRG200-MB
€15,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mounting Bracket
  
PGU-20B-60PSI/4BAR
23,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure Gauge with 1/4" NPT back fitting 0 to 60 psi (0 to 4 bar)
  
PGU-20B-160PSI/11BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pressure Gauge with 1/4" NPT back fitting 0 to 160 psi (0 to 11 bar)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each unit comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.