Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Instrument Air Filter Regulators

PRG300 Series

Instrument Air Filter Regulators | PRG300 Series

Instrument Air Filter Regulators

94,69 PRG300-30

1 year warranty
  • Compact Light Weight Construction
  • Low Air Consumption
  • Rugged Corrosion Resistant Design
  • Direct, Pipe or Bracket Mounting
  • 40 Micron Filter
  • Built in Gauge Port and Bleed Valve
Ventile, Regler und I/P-Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PRG300 instrument air filter regulator is designed to provide clean, accurate pneumatic pressure to instruments, valves, and other automatic control equipment. This filter regulator has been proven to provide accurate operating characteristics under variable conditions. Durable materials and a standard epoxy paint finish provide long lasting corrosion resistance in harsh industrial environments.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
1/4 NPT Fittings
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRG300-30
PRG300-30
94,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 30 psi (0 to 2.1 bar) output pressure range
  
PRG300-60
96,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 60 psi (0 to 4.1 bar) output pressure range
  
PRG300-120
93,23
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 120 psi (0 to 8.3 bar) output pressure range
1/2 NPT Fittings High Flow Rates
  
PRG320-30
210,42
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0 to 30 psi (0 to 2.1 bar) output pressure range
  
PRG320-60
210,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 60 psi (0 to 4.1 bar) output pressure range
  
PRG320-120
210,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 120 psi (0 to 8.3 bar) output pressure range
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePRG200-MB
PRG200-MB
€15,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mounting Bracket
  
PGU-20B-60PSI/4BAR
23,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure Gauge with 1/4" NPT back fitting 0 to 60 psi (0 to 4 bar)
  
PGU-20B-160PSI/11BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pressure Gauge with 1/4" NPT back fitting 0 to 160 psi (0 to 11 bar)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each unit comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.