Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

 - Discontinued Stainless Steel Filter Regulators for Harsh Environments

PRG350 Series

PRG350 Stainless Steel pneumatic Filter Regulators | PRG350 Series

PRG350 Stainless Steel pneumatic Filter Regulators

1 year warranty
  • All 316 SS Construction
  • High Flow Capacity
  • Tapped Exhaust Port for Remote Venting
  • Minimal Air Consumption
  • 25 Micron Filter
Ventile, Regler und I/P-Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PRG350 series of stainless steel filter regulators are designed to stand up to the harshest environments while providing highly accurate pressure regulation. Proven 316 stainless steel housing and filter assemblies along with fluorocarbon elastomers make the PRG350 compatible with sour gas and adaptable to off shore environments.

SPECIFICATIONS
Exhaust Capacity: 1.0 scfm (1.7 m3/hr) (outlet pressure 10 psig above set point)
Air Consumption: 4 scfh (0.1 m3/hr) max
Maximum Supply Pressure: 290 psig (20.0 bar)
Operating Temperatures: -29 to 85°C (-20 to 185°F)
Filter: 25 micron
Porting:
    Inlet/Outlet: 1/4 NPT or 1/2 NPT
    Gauge (2): 1/4 NPT
    Exhaust: 1/8 NPT
Materials: Meets NACE #MR-0175 material requirement for sulfide stress cracking
    Body, Bonnet, Filter: AISI 316 stainless steel
    Diaphragm Seals: Fluorocarbon
    Range Spring, Pintle Spring: Inconel
Weight:
    PRG352: 1.3 kg (2.9 lb)
    PRG354: 1.0 kg (2.2 lb)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
1/4 NPT Pressure Port Models
PRG354-30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 30 psi (0 to 2.1 bar) output pressure range
PRG354-60
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi (0 to 4.1 bar) output pressure range
PRG354-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 100 psi (0 to 6.9 bar) output pressure range
PRG354-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 150 psi (0 to 10.3 bar) output pressure range
1/2 NPT Pressure Port Models
PRG352-30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 30 psi (0 to 2.1 bar) output pressure range
PRG352-60
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi (0 to 4.1 bar) output pressure range
PRG352-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 100 psi (0 to 6.9 bar) output pressure range
PRG352-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 150 psi (0 to 10.3 bar) output pressure range
Accessories
PRG350-MN
€28,83
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Mounting nut
PRG350-MB
€53,56
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Mounting bracket and nut
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each unit comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.