Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Magnetic-Mount RTD Sensors

PRMAG Series

Magnetic-Mount RTD Sensors | PRMAG Series

Magnetic-Mount RTD Sensors

146,90 PRMAG-2-100-A-S-1M

  • Measure Surface Temperature of Ferrous Materials
  • Spring-Mounted Probe
  • Pt100 DIN Class A RTD Element Standard. Pt1000 and Pt500 also available
  • 4-Wire Configuration Standard, 2- and 3- Wire Optional
  • Powerful 6kg Pull Magnet
  • PVC, PFA, Silicone and Glass Insulated Leadwires Available
  • Click here for Magnetic Mount Thermocouple Probe

Beschreibung

Find how a Pt100 works on this link.

Omega’s magnetic-mount RTD surface temperature sensors are available with Pt100, Pt1000 and Pt500 elements. Four wire configuration is standard and a wide range of lead wire insulations and terminations are available. Maximum temperature for the magnet is 300°C .

The most popular models are shown in the "To-Order" table below. Use the PDF specification sheet in the related links section at the bottom of this page to specify a sensor for your exact requirements and contact our sales department to order.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PRMAG-2-100-A-P-1M
154,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Magnetic Pt100 Class A Sensor with 1 metre of PVC Insulated 4-wire Cable
  
PRMAG-2-100-A-P-3M
165,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Magnetic Pt100 Class A Sensor with 3 metres of PVC Insulated 4-wire Cable
  
PRMAG-2-100-A-S-1M
146,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Magnetic Pt100 Class A Sensor with 1 metre of Silicone Insulated 4-wire Cable
  
PRMAG-2-100-A-S-3M
169,28
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Magnetic Pt100 Class A Sensor with 3 metre of Silicone Insulated 4-wire Cable
  
PRMAG-2-100-A-TS-1M
154,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Magnetic Pt100 Class A Sensor with 1 metre of 4-wire PFA Insulated cable with internal tinned-copper screen.
  
PRMAG-2-100-A-TS-3M
165,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
Magnetic Pt100 Class A Sensor with 3 metre of 4-wire PFA Insulated cable with internal tinned-copper screen.
  
PRMAG-2-100-A-GS-1M
154,04
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Magnetic Pt100 Class A Sensor with 1 metre of glassfibre SS braided Insulated 4-wire Cable
  
PRMAG-2-100-A-GS-3M
€183,28
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Magnetic Pt100 Class A Sensor with 3 metre of glassfibre SS braided Insulated 4-wire Cable
Most Popular Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-RTDTEMP101A
OM-CP-RTDTEMP101A
€227,87
Lieferzeit: 1 Woche
 
Precision Temperature Data Logger
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DAQPRO-5300-UNIV
OM-DAQPRO-5300-UNIV
€1.249,57
Lieferzeit: ab Lager
 
Portable Handheld Datalogger
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-Channel Temperature Data Logger
  
DP460-RTD
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Economical Temperature Meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Magnetic sensors are available with a variety of cable insulation types. For a list of the cable options, and ordering information, see the Part Number Builder below.

For cable lengths greater than 1 metre, change cable length (in metres) in the model number to the required length and add the additional cost per metre.
Ordering Example: (1) PRMAG-2-100-A-TS-1M Magnetic Pt100 Class A Sensor with 1 metre of PFA Insulated, screened, 4-wire Cable, €154,04

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wire Options Wählen Sie:
P für PVC Insulated Cable (100°C Max)
T für PFA Insulated Cable (250°C Max)
G für Fibreglass Insulated Cable (400°C Max)
GS für Fibreglass Insulated Cable with SS Overbraid (400°C Max)
PS für PVC Insulated Cable with internal tinned-copper screen (100°C Max)
TS für PFA Insulated Cable with internal tinned-copper screen (250°C Max)
S für Silicone Insulated Cable (200°C Max)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.