Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Click on this link if you need more information about Sanitary Sensors.
This Pt100 RTD sensor is designed for use in sanitary or
Clean-In-Place (CIP) applications where the use of a
thermowell assembly is preferred over direct immersion sensors.
The thermowell includes a 1½", 16AMP cap feature for
easy installation using industry standard gaskets and clamps.
The spring loaded RTD probe can be removed from the
thermowell without exposing the system to ambient conditions for
calibration or replacement. This sensor includes a 4-Pin, M12 Connector
for easy installation using an extension cable.
Sensor Specifications Include:
316L stainless steel process wetted surfaces with surface finishes
of 32 microinches or better.
Immersion lengths of 15⁄8, 2½", 4½", 7½,
and 10½" are available from stock, with others available.
Sensor Output is a 4-wire, 100 ohm, Class A, Platinum RTD meeting
the requirements of IEC 60751.
These sensors can be used with 2-wire or 3-wire systems see information below.
Insulation resistance values of 100 megohms minimum at 100 VDC.
These sensors are supplied standard as 4-wire assemblies with
4-pin connectors. When used in 3-wire applications,
use pins A, B and C as shown in the wiring detail below. When used in 2-wire systems, connect one wire to pins A or B, and the other wire to pins C or D as shown below.
Wiring Diagram
Bestellung nach Modellnummer
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: For other cap sizes or styles, other immersion lengths, or for thermistor versions of this product, please contact Sales.
Ordering Example: (1) PRS-3-100-A-TW-0163-D1-M12 Removable 4-wire Pt100 RTD sensor (100 Ω at 0°C, Class A accuracy) spring loaded in a 1½, €372,40
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Nominal Element Resistance Wählen Sie: 100 für 100 ohm @ 0 C (standard) 1000 für 1 kohm @ 0 C
(2)
Insertion Length Wählen Sie: 0163 für 1-5/8" insertion (2-1/2" well stem length) 0250 für 2-1/2" insertion (4" well stem length) 0450 für 4-1/2" insertion (6" well stem length) 0750 für 7-1/2" insertion (9" well stem length) 1050 für 10-1/2" insertion (12" well stem length)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.