Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The PR-10 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-10(L,H,E)*. The older models have been discontinued.
Omega's RTD probe with insulated lead wire has a shrink-tube strain relief support at the sheath/wire transition to provide wire flexibility and durability. This 316 stainless steel probe is offered in 2-, 3-, or 4-wire configuration. This is available in three temperature ranges covering -200°C to 600°C (-328 to 1112°F) to accommodate your specific temperature needs. Applications for this probe include liquid immersion, slurries and emulsions, granular material measurements, as well as temperature monitoring of heat bars, kilns, and pipes.
*Alle Preisangaben in Euro. Ordering Example: (1) PR-10-2-M60-150-ST Pt100-Fühler mit 3-Leiteranschluss, 100 Ohm Klasse A, 6 mm Durchmesser. 150 mm langer Edelstahlmantel mit 1 m PFA-isolierter Leitung und abisolierten Kabelenden, €65,85
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
RANGE Wählen Sie: L für L=LOW (-50 to 250°C) H für H=HIGH (-50 to 450°C) E für E=EXTREME (-200 to 600°C)
(2)
NUMBER OF WIRES Wählen Sie: 2 für 2 WIRE 3 für 3 WIRE 4 für 4 WIRE
(3)
OHMS Wählen Sie: 100 für 100 OHMS 1000 für 1000 OHMS
(4)
SHEATH DIAMETER Wählen Sie: 1/8 für 1/8" DIAMETER 3/16 für 3/16" DIAMETER 1/4 für 1/4" DIAMETER
(5)
SHEATH LENGTH Wählen Sie: 2 für 2 INCHES 3 für 3 INCHES 4 für 4 INCHES 6 für 6 INCHES 9 für 9 INCHES 12 für 12 INCHES 18 für 18 INCHES 24 für 24 INCHES
(6)
COLD END TERMINATION Wählen Sie: Keine (Feld leer lassen) für stripped leads -RDXL6SD-CONN für connector for RDXL6SD datalogger -TA3F für 3-pin DIN connector -TA4F für 4-pin DIN connector -HH804-CONNECTOR für DIN connector for use with HH-804 RTD meter -LUG für Spade Lugs -MTP für 3-pin mini connector -OTP für 3-pin standard connector
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.