Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

RTD Utility Handle Probe

PR-16

RTD Utility Handle Probe With Easy-Grip Molded Handle

 | PR-16

RTD Utility Handle Probe With Easy-Grip Molded Handle

109,55 PR-16E-3-100-1/8-12

  • Long handle with strain relief for easy-grip
  • Class A conforming to IEC 60751
  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Diameters available: 1/8", 3/16" and 1/4"
  • 316 stainless steel sheath construction
  • Class A accuracy conforming to IEC 60751
  • Choice of PT100 Ω or PT1000 Ω platinum RTD element
  • Standard probe lengths of 12", 18" 24"
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PR-16 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-16(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

The PR-16 series, Omega's economical RTD handle probe, features an easy-grip molded handle. It has a 3-conductor retractable cable that is 1 foot long, expandable to 5 feet. This is available in standard lengths of 12, 18 and 24". The 12" length probe can be stored in toolboxes or other locations for easy access. Standard termination is stripped-end lead wires. This comes with either PT100 Ω or PT1000 Ω element.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PR-16E-3-100-1/8-12
109,55
Lieferzeit: 4 Wochen
 
RTD Utility Handle Probe, 12 in length
PR-16E-3-100-1/4-12
109,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
RTD Utility Handle Probe, 12 in length
PR-16E-3-100-1/4-6
93,07
Lieferzeit: 4 Wochen
 
RTD Utility Handle Probe, 6 in length
PR-16H-3-100-1/4-24
87,26
Lieferzeit: 4 Wochen
 
RTD Utility Handle Probe, 24 in length
PR-16L-3-100-1/8-6
62,67
Lieferzeit: 4 Wochen
 
RTD Utility Handle Probe, 6 in length
PR-16L-3-100-1/4-18
72,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
RTD Utility Handle Probe, 18 in length
PR-16H-3-100-1/8-6
66,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
RTD Utility Handle Probe, 6 in length
PR-16H-3-100-1/4-18
79,08
Lieferzeit: 4 Wochen
 
RTD Utility Handle Probe, 18 in length
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) RANGE Wählen Sie:
L für LOW (-50 to 250°C)
H für HIGH (-50 to 450°C)
E für EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Wählen Sie:
2 für 2-WIRE
3 für 3-WIRE
4 für 4-WIRE

(3) OHMS Wählen Sie:
100 für 100 OHMS
1000 für 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Wählen Sie:
1/8 für 1/8" DIAMETER
3/16 für 3/16" DIAMETER
1/4 für 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Wählen Sie:
12 für 12 INCHES
18 für 18 INCHES
24 für 24 INCHES
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.