Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Differential Pressure Switches/Alarms

PSW-180

 | PSW-180

214,82 PSW-181

1 year warranty
  • 5 Amp Relay or Built In Audible Alarm Available
  • Up to 150 PSI Operating Pressure
  • Nema-4 Rated Housing
Druckschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PSW-180 Series differential pressure switch offers a blend of small size, excellent performance and environmental protection. The PSW-180 is available with switch contacts or as an audible alarm.

SPECIFICATIONS
Switch: SPDT rated at 5 amp at 250/125 Vac, 5 amps at 30 Vdc, gold-clad contacts
Audible Alarm: Internal 9 Vdc battery powered, continuous tone 85 dB (battery included)
Repeatability: 1% of span
Ambient Temperature: Storage: -30 to 80°C (-22 to 176°F) Operating: 0 to 70°C (32 to 158°F)
Max Media Temp: 95°C (203°F) @ 100 psi
Vibration: MIL STD 810C, 2.5 g’s 5-500 cps
Shock: 15 g’s, 10 msec duration.
Working Pressure: 0-150 psid at up to 70°C (158°F) air temperature. PFA limited to 0-100 psi
Differential Proof Pres: 150 psid at up to 70°C (158°F) air temperature. PFA limited to 100 psid
Enclosure: NEMA-4, reinforced polyester body, zinc-plated steel cover with neoprene gasket, terminal block wiring
Adjustment: multi-turn screw, accessible from outside enclosure
Pressure Port: 1 /4 NPTF brass, 1 /4 NPSF polysulfone, 1 /4 Flaretek ® PFA
Dimensions: Polysulfone: 70 W x 60 D x 89 H mm (2.75 x 2.38 x 3.5") PFA : 102 W x 60 D x 89 H mm (4 x 2.38 x 3.5") Brass: 80 W x 60 D x 89 H mm (3.13 x 2.38 x 3.5")
Weight: 165 g (5.8 oz) (approximate)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PSW-181
214,82
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Differential pressure switch with Polysulfone fittings, 1-9 psid range and 5 SPDT switch
  
PSW-183
228,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Differential pressure switch with Brass fittings, 1-9 psid range and 5 SPDT switch
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSW-184
PSW-184
255,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Differential pressure switch with Brass fittings, 4-43.5 psid range and 5 SPDT switch
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.