Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Brass Pressure Switches

PSW-190

Economical Brass Pressure Switches
PSW-191
PSW-192
PSW-193
PSW-194
PSW-195
PSW-196
PSW-197
PSW-198 | PSW-190

191,40 PSW-191

1 year warranty CE
  • Available Buna-N or FKM O-ring
  • Contacts Rated for 5 Amps at 250 Vac or 30 Vdc
  • Pigtail Lead with Conduit Connection
  • High Operating Pressure
Druckschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PSW-190 cylindrical pressure switch has an epoxy-sealed electrical termination. This rugged design enables the switch to withstand harsh environments.

SPECIFICATIONS
Switch: SPDT, 5 amps at 250 Vac or 30 Vdc gold clad silver contacts for loads down to 5 mA at 6 Vdc, 2 mA at 12 Vdc and 1 mA at 24 Vdc
Operating Ambient Range:
   Buna-N construction: -20 to 75°C (-4 to167°F)
    FKM construction -20 to 80°C (-4 to 176°F)
Media Temp:
   Buna-N construction: 70°C (158°F)
    FKM construction 120°C (248°F)
Wetted Parts: Brass, O-ring and diaphragm
Repeatability:
   PSW-191, 192, 195 and 196: ±1%
   PSW-193, 194, 197 and 198: ±1.5%
Shock: Setpoint repeats after 50 g's 10 msec duration
Vibration: Setpoint repeats after 10 g's, 5-500 cps
Enclosure and Cover: Aluminum with irridite finish rated for 100 hr salt spray; potted and gasketed for outdoor use
Pressure Connection:
   PSW-191, 192, 195 and 196: 1/8 NPT
   PSW-193, 194, 197 and 198: 1/4 NPT
Weight: 128 g (4.5 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSW-191
PSW-191
191,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure switch with 10-150 psi range and Buna-N diaphragm and O-ring
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSW-192
PSW-192
191,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure switch with 30-600 psi range and Buna-N diaphragm and O-ring
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSW-193
PSW-193
191,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure switch with 100-1500 psi range and Buna-N diaphragm and O-ring
  
PSW-194
184,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure switch with 180-3000 psi range and Buna-N diaphragm and O-ring
  
PSW-195
207,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure switch with 11-150 psi range and FKM diaphragm and O-ring
  
PSW-196
193,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure switch with 33-600 psi range and FKM diaphragm and O-ring
  
PSW-197
199,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure switch with 110-1500 psi range and FKM diaphragm and O-ring
  
PSW-198
193,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure switch with 198-3000 psi range and FKM diaphragm and O-ring
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.