Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

NEMA-4X Differential Pressure Switches

PSW-351

NEMA-4X Differential Pressure Switches | PSW-351

NEMA-4X Differential Pressure Switches

799,26 PSW-351

1 year warranty
  • Setpoint Repeatability of ±1%
  • Rugged Epoxy-Coated NEMA-4X Watertight Enclosure
  • Dependable Switch Actuation Between the Two Input Pressures
  • High Static Pressure
  • Single Setpoint with Adjsutable Deadband or Dual Setpoint with Fixed Deadband
Druckschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


SPECIFICATIONS
Approval: UL listed, CSA certified
Storage Temp: -29 to 66°C (-20 to 150°F)
Ambient Temp. Limits: -29 to 66°C (-20 to 150°F) Set point typically shifts +1% of range per 28°C (50°F) of temperature change
Process Fluid: -18 to 66°C (0 to 150°F) Buna-N and PTFE diaphragms; -7 to 149°C (20 to 300°F) for FKM diaphragms
Enclosure: NEMA-4X watertight and corrosion resistant
Setpoint Repeatability: ±1% of range
Switch Output: 1 or 2 SPDT
Electrical Rating: 10 A: 125/250 Vac; 0.5 A: 125 Vdc; 0.25 A: 250 Vac; 15 A: 125/250 Vac
Enclosure: Epoxy coated aluminum, gasketed
Weight: 0.9 kg (2 lb)
Electrical Connection: 3 /4 NPT female
Pressure Connection: 1 /4 NPTF; brass-plated carbon steel for psid ranges; carbon steel for H2O ranges

For full product specifications view pdf file in "Related Links" below
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PSW-351
799,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5-30 in H2O single setpoint differential pressure switch with adjustable deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-352
799,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
9-60 in H2O single setpoint differential pressure switch with adjustable deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-353
799,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
15-100 in H2O single setpoint differential pressure switch with adjustable deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-354
799,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
23-150 in H2O single setpoint differential pressure switch with adjustable deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-355
879,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
5-30 psid single setpoint switch with adjustable deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-356
874,42
Lieferzeit: 7 Wochen
 
9-60 psid single setpoint switch with adjustable deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-357
874,42
Lieferzeit: 7 Wochen
 
30-200 psid single setpoint switch with adjustable deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-358
874,42
Lieferzeit: 7 Wochen
 
60-400 psid single setpoint switch with adjustable deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-361
853,91
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5-30 in H2O dual setpoint differential pressure switch with fixed deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-362
853,91
Lieferzeit: 7 Wochen
 
9-60 in H2O dual setpoint differential pressure switch with fixed deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-363
853,91
Lieferzeit: 7 Wochen
 
15-100 in H2O dual setpoint differential pressure switch with fixed deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-364
853,91
Lieferzeit: 7 Wochen
 
23-150 in H2O dual setpoint differential pressure switch with fixed deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-365
929,06
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5-30 psid dual setpoint switch with fixed deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-366
929,06
Lieferzeit: 7 Wochen
 
9-60 psid dual setpoint switch with fixed deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-367
929,06
Lieferzeit: 7 Wochen
 
30-200 psid dual setpoint switch with fixed deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
PSW-368
929,06
Lieferzeit: 7 Wochen
 
60-400 psid dual setpoint switch with fixed deadband, Buna-N diaphragm and 10 Amp SPDT switch
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.