Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Stainless Steel Pressure Switches for Harsh Environments, Dual 15 A SPDT Switches

PSW-370

Stainless Steel Pressure Switches for Harsh Environments, Dual 15 A SPDT Switches | PSW-370

893,26 PSW-370

1 year warranty
  • All-Stainless NEMA-4X Case Resists Industrial Corrosion
  • Designed for Tough Industrial Applications with Long Life UL and CSA Rated Switches
  • Ranges from 5 inH2O to 3000 psi
  • Easy to Adjust with Internal Reference Scale
  • PTFE or Stainless Steel Diaphragms
Druckschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Electrical Rating:
   15 A: 125/250/480 Vac
   0.5 A: 125 Vdc
   0.25 A: 250 Vdc
Switch Output: Two SPDT switches can be wired for Normally Open or Normally Closed operation
Setpoint Repeatability: ±1% range
Ambient/Storage Temperature: -29 to 66°C (-20 to 150°F)
Setpoint: Typically shifts ±1% of range per 28°C (50°F)
Electrical Connections: 3/4 NPSM, 316 SS fitting
Pressure Connections: 1/4 NPT Female, 304 SS
Wetted Parts:
   InH2O and 1000/3000 psi ranges: PTFE and stainless steel
   15 psi to 600 psi ranges: stainless steel.
Enclosure: Gasketed 316 SS, NEMA-4X rated
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PSW-370
893,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5-30 in H2O adjsutable pressure switch with PTFE diaphragm
PSW-371
893,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
22-150 in H2O adjsutable pressure switch with PTFE diaphragm
PSW-372
779,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-15 psi adjsutable pressure switch with 316SS diaphragm
PSW-373
779,08
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-30 psi adjsutable pressure switch with 316SS diaphragm
PSW-374
779,08
Lieferzeit: 7 Wochen
 
20-100 psi adjsutable pressure switch with 316SS diaphragm
PSW-375
783,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
40-200 psi adjsutable pressure switch with 316SS diaphragm
PSW-376
779,08
Lieferzeit: 7 Wochen
 
80-400 psi adjsutable pressure switch with 316SS diaphragm
PSW-377
779,08
Lieferzeit: 7 Wochen
 
120-600 psi adjsutable pressure switch with 316SS diaphragm
PSW-378
805,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
150-1000 psi adjsutable pressure switch with PTFE diaphragm
PSW-379
805,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
450-3000 psi adjsutable pressure switch with PTFE diaphragm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: To order with optional Oxygen Cleaning, add suffix "-X6B" to model number (available on SS diaphragm models only).
Ordering Example: (1) PSW-371 is a 22-150 in H2O adjsutable pressure switch with PTFE diaphragm, €893,26
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.