Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical OEM Pressure Switches, Vacuum to 500 psi

PSW-581

Economical OEM Pressure Switches, Vacuum to 500 psi | PSW-581

Economical OEM Pressure Switches, Vacuum to 500 psi

79,89 PSW-581

3 year warranty
  • External Scale for Easy Set Point Adjustments
  • UL Rated Heavy Duty 15 AMP SPDT Switch Standard
Druckschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Switch:15 Amp SPDT silver contacts
Approvals: UL
Process Temp.: -35 to 85°C (-31 to 185°F) 2% set point shift can occur below -23°C (-10°F) or above 52°C (125°F)
Proof Pressure: 600 psig
Cycling: Not to exceed 60 cycles/min
Warranty: 3 years/1 million cycles
Sensor: Aluminum diaphragm
Wetted Parts: Buna-N, aluminum, zinc alloy chromate finish, and loctite sealing compound #271
Enclosure: Switch actuator and bracket steel: irridite finish; adjusting cap and body: zinc alloy chromate finish; switch shield: mylar
Pressure Port: ¼ NPT male
Electrical Conn.: Screw terminals
Size: 92 H x 60 W x 41 mm dia. (3-5/8 H x 2-3/8 W x 1-5/8" Dia.)
Weight: 210 g (7.4 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PSW-581
79,89
Lieferzeit: 6 Wochen
 
6-28 inHg vacuum/1.5 to 3.5 psi OEM style vacuum/pressure switch
PSW-582
77,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-40 psi OEM style pressure switch
PSW-583
76,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
30-150 psi OEM style pressure switch
PSW-584
76,83
Lieferzeit: 6 Wochen
 
100-500 psi OEM style pressure switch
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) PSW-583 is a 5-30 psi OEM style pressure switch, €76,83
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.