Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Pressure and Vacuum Switches

PSW-620/PSW-630 Series

Economical Pressure and Vacuum Switches | PSW-620/PSW-630 Series

Economical Pressure and Vacuum Switches

150,96 PSW-631

3 year warranty
  • External Pressure Scale and Pointer for Easy Setpoint Adjustment
  • Silver Switch Contacts Rated for 5 Amps @ 250 Vac or 3 Amps @ 28 Vdc
  • 1 Amp Gold-Plated Contacts for TTL or Dry Contacts
Druckschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Process Temp: -55 to 105°C (-65 to 221°F) 2% setpoint shift can occur below -23°C (-10°F) or above 52°C (125°F)
Repeatability: ± 2% of max system pressure
Cycling: Not to exceed 20 cycles/min
Warranty: 3 year/1 million cycles
Proof Pressure: 150% Max Pressure
Wetted Parts: 17-7 PH stainless steel, Loctite sealing compound #271, ZA8 alloy, chromate finish
Enclosure: Zinc alloy, chromate finish
Dimensions: 48 L x 28 mm Dia. (1.9 L x 1.1" Dia.)
Pressure Port: 1/8 -27 NPT Male
Electrical Connection: 300 mm (12") pigtail leads, 20 AWG, polyvinyl insulated
Wiring Code (pressure):
   Black = Common
   Red = N/C
   White = N/O
Wiring Code (vacuum):
   Black = Common
   Red = N/O
   White = N/C
Weight: 57 g (2 oz) (approx)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gage Pressure Switches
PSW-621
159,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
1.6-30 psi pressure switch with 1 Amp Gold plated contacts
PSW-622
159,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
3.0-40 psi pressure switch with 1 Amp Gold plated contacts
PSW-623
145,63
Lieferzeit: 4 Wochen
 
4.5-100 psi pressure switch with 1 Amp Gold plated contacts
PSW-624
159,08
Lieferzeit: 4 Wochen
 
9.7-250 psi pressure switch with 1 Amp Gold plated contacts
PSW-625
153,01
Lieferzeit: 4 Wochen
 
20-500 psi pressure switch with 1 Amp Gold plated contacts
PSW-631
150,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
1.6-30 psi pressure switch with 5 Amp Silver contacts
PSW-632
145,19
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3.0-40 psi pressure switch with 5 Amp Silver contacts
PSW-633
138,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
4.5-100 psi pressure switch with 5 Amp Silver contacts
PSW-634
150,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
9.7-250 psi pressure switch with 5 Amp Silver contacts
PSW-635
150,96
Lieferzeit: 4 Wochen
 
20-500 psi pressure switch with 5 Amp Silver contacts
Vacuum Switches
PSW-626
153,86
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2.7-28.2 inHg vacuum switch with 1 Amp Gold plated contacts
PSW-627
153,01
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5.1-28.2 inHg vacuum switch with 1 Amp Gold plated contacts
PSW-628
153,01
Lieferzeit: 4 Wochen
 
8.4-28.2 inHg vacuum switch with 1 Amp Gold plated contacts
PSW-636
146,01
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2.7-28.2 inHg vacuum switch with 5 Amp Silver contacts
PSW-637
146,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
5.1-28.2 inHg vacuum switch with 5 Amp Silver contacts
PSW-638
145,19
Lieferzeit: 4 Wochen
 
8.4-28.2 inHg vacuum switch with 5 Amp Silver contacts
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) PSW-621 is a 1.6-30 psi pressure switch with 1 Amp Gold plated contacts, €159,08
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.