Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Pressure/Vacuum Switches

PSW-680 Series

Low Pressure/Vacuum Switches | PSW-680 Series

Low Pressure/Vacuum Switches

199,21 PSW-681

3 year warranty
  • Compound Range Covers Vacuum and Pressure in One Unit
  • Low Inch of Water Ranges
  • Silver Switch Contacts Rated for 5 Amps @ 250 Vac
  • 1 Amp, Gold-Plated Contacts for TTL or Dry Contacts
Druckschalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Process Temp: -55 to 90°C (-67 to 194°F) A setpoint change of up to 2% of sensor capacity may be anticipated when switch is used either below -25°C (-13°F) or above 50°C (122°F)
Repeatability: ±0.8 inH2O
Cycling: Not to exceed 20 CPM
Warranty: 3 year/1 million cycles
Proof Pressure/Vacuum: ±553.6 inH2O (±20 psi)
Wetted Parts: Buna-N, 316 Stainless Steel, zinc alloy with chromate finish, Loctite #271 sealing compound
Dimensions: 58.4 D x 57.2 mm H (2.3 D x 2.25" H)
Pressure Port: 1/8-27 NPT male
Electrical Connection: 300 mm (12") pigtail leads 20 AWG, polyvinyl insulated
Weight: 221 g (7.8 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PSW-681
199,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
-100 to -5.5 inH2O vacuum and 2.75 to 200 inH2O pressure switch with 1 A, 125 Vac Gold plated contact
PSW-685
187,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
-100 to -5.5 inH2O vacuum and 2.75 to 200 inH2O pressure switch with 5 A, 250 Vac Silver contact
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) PSW-685 -100 to -5.5 inch H2O vacuum and 2.75 to 200 in H2O pressure switch with 5 Amp 250 Vac Silver contact , €187,20
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.