Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SPECIFICATIONS Process Temp: -54 to 107°C (-65 to 225°F); setpoint change of up to 2%
of sensor capacity may be anticipated when switch is used either below -23°C or above 51°C Cycling: Not to exceed 20 cycles/min, 1 million cycles Proof Pressure: 150% max pressure Wetted Parts: 17-7 PH electron beam welded, 303 SS fitting Enclosure: 303 Stainless Steel body, zinc alloy with chromate finish locking ring and switch housing, valox cap Dimensions: 51 L x 29 mm Dia (2 x 1.125") with NPT fitting; 60 L x 29 mm Dia (2.375 x 1.125") with VCR fitting Weight: Approx. 85g (3 oz) Pressure Port: 1/8-27 MNPT or 1/4 VCR Electrical: 300 mm (12") pigtail leads, 20 AWG, polyvinyl insulated Wiring Code: Pressure Switch: Black = Common, Red = N/C, White = N/O Vacuum Switch: Black = Common, Red = N/O, White = N/C
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Comes complete with operator's manual Ordering Example: (1) PSW-692-N5 switch for 30 psig max system pressure with 1/8 NPT fitting and 5 A switch, €192,57
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.